Comment isoler une prise de courant ?
La question de savoir comment isoler une prise de courant peut concerner deux problématiques distinctes : d’une part, l’isolation de la prise par rapport au circuit électrique. D’autre part, son isolation par rapport au passage de l’air extérieur. Voici comment vous y prendre dans l’un et l’autre cas.
Isoler une prise de courant par rapport au circuit électrique
Le fait d’isoler une prise par rapport au circuit électrique consiste à insérer une protection supplémentaire au niveau de la prise de courant, sous la forme de connecteurs isolants (le connecteur étant le système qui permet de brancher le fil électrique à la prise).
Ce montage diminue les risques qu’un court-circuit provoque la surchauffe de l’équipement branché sur la prise en question. Quand la prise électrique est mieux protégée, votre équipement l’est donc également.
Pour procéder à l’isolation de votre prise de courant, commencez par couper l’alimentation générale en déclenchant le disjoncteur sur le tableau électrique. Assurez-vous que le courant soit bien hors tension avant de démarrer le travail.
Munissez-vous de connecteurs isolants, puis :
- démontez la prise à isoler
- déconnectez les fils électriques
- remplacez les connecteurs de la prise par vos connecteurs isolants
- rebranchez les fils électriques et remontez la prise
Et voilà, vous venez d’isoler votre prise de courant ! En cas de surchauffe du circuit, votre prise ne sera pas touchée – et l’appareil branché dessus sera sauf. Pour tout savoir au sujet de la puissance des circuits et des réglementations relatives aux branchements, jetez un œil à la norme N FC 15-100.
Accéder à la norme NF C 15-100![interdifferentiel tableau 1155x700](/sites/default/files/styles/938x569/public/interdifferentiel-tableau-1155x700_0.jpg?itok=rbssBBa9)
![interdifferentiel prise 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/interdifferentiel-prise-350x350_0.jpg?itok=YSy9OlH3)
![interdifferentiel connexion terre 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/interdifferentiel-connexion-terre-350x350_0.jpg?itok=YLg73NTw)
Isoler une prise de courant pour éviter le passage de l’air
Dans certains logements, surtout s’ils sont anciens (mais pas seulement), il arrive que l’air pénètre dans les pièces en passant par les prises électriques, du fait de faiblesses dans l’enveloppe de la construction. Ce phénomène peut causer des déperditions d’énergie importantes.
Isoler vos prises à l’air permet d’empêcher le passage du froid et de réduire les points de déperdition. La solution la plus simple consiste à insérer des sachets d’isolant en polystyrène derrière la plaque de la prise (toujours en prenant soin de couper le courant d’abord).
Vous pouvez également injecter de la mousse en bombe, poser des joints d’étanchéité en mousse, ou encore utiliser de la laine de verre.
![ajout prises boite encastrement 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/ajout-prises-boite-encastrement-700x700_0.jpg?itok=m7RXZLQb)
La solution : boîte d'encastrement Ecobatibox
Toutefois, ces mesures ne pourront qu’atténuer les infiltrations, et non les éliminer. Pour gommer le problème, il vous faudra démonter la prise, enlever son boîtier, et placer un boîtier d’encastrement isolant spécifiquement conçu dans ce but.
Pour ce faire, optez pour une boîte d’encastrement du programme Ecobatibox. Ce type de boîtier est totalement hermétique à l’air, grâce à des entrées enveloppantes pour conduits annelés.
Questions fréquentes
A quoi sert une boîte d’encastrement
Les boîtes d’encastrement servent à accueillir et à protéger vos fils électriques et concourent à votre sécurité. En effet, en cas de départ de feu, elles limitent la propagation des flammes grâce à leur propriété autoextinguible. Elles permettent aussi de prévoir une réserve de... En savoir plus
Profondeur boîtes d’encastrement : 40 ou 50mm ?
40mm est la profondeur de boîte à encastrer standard. Elle est la plus souvent utilisée 50mm est la profondeur de boîte à encastrer à privilégier pour les fonctions innovantes intégrant de l’électronique, par exemple dans le cas d’une double prise USB. Elle offre plus de place... En savoir plus
Dans quel cas utiliser les griffes de fixation dans les boîtes d’encastrement ?
La norme NF C 15-100, réglementation en vigueur pour les installations électriques des locaux d’habitation, fixe des conditions à l’utilisation des griffes de fixation dans les boîtes à encastrer : dans un logement en rénovation : le recours aux griffes de fixation dans les... En savoir plus
Où peut-on obtenir des informations sur les interrupteurs et prises électriques Legrand ?
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des... En savoir plus
Combien de prises de courant par disjoncteur ?
Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF C 15-100 limite à : 8 prises électriques protégées par un même... En savoir plus
Combien doit-on mettre de prises de courant dans une cuisine ?
Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des... En savoir plus
Comment ajouter une prise électrique sur une cloison en placo ?
Vous aimeriez ajouter une prise de courant sur une paroi en placo, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? L’installation s’apparente à celle d’une prise dans un mur classique, à ceci près que vous avez besoin d’insérer au préalable une boîte d’encastrement.... En savoir plus
Comment fait-on pour ajouter une prise de courant en saillie dans une pièce ?
Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape. En savoir plus
Combien doit-on installer de prises de courant dans un salon ?
Comme c’est le cas pour la plupart des pièces du logement, la norme NF C 15-100 réglemente le nombre de prises de courant minimum à installer dans le salon. Sans oublier, bien sûr, d’adjoindre à cette règle l’installation de prises RJ 45, désormais obligatoires dans les... En savoir plus
Comment remplacer une prise électrique ?
Vous envisagez de procéder vous-même au remplacement d’une prise électrique ? Cette situation n’est pas rare : soit vous découvrez une prise défectueuse (ce qui peut se révéler dangereux à long terme), soit vous ambitionnez de modifier votre matériel existant au profit d’un... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.