Sécurisez l’électricité encastrée : les boîtes à encastrer
Les boîtes d’encastrement électriques protègent les fils électriques, de la gaine jusqu’au mécanisme de l’interrupteur ou de la prise. Elles se posent au mur, au sol ou au plafond, et existent pour tous les types de murs : cloisons sèches, maçonnerie ou en version multimatériaux.
À noter : en version multiposte, la boîte à encastrer permet d’installer plusieurs interrupteurs ou prises.

Liste de matériel et outils
- 1 boîte à encastrer multimatériaux
- 1 scie cloche de diamètre 67 mm
- 1 cartouche de colle multimatériaux + pistolet à cartouche
- 1 niveau à bulle
Pour reboucher la saignée :
- 1 spatule
- du plâtre

Pour votre sécurité
Avant de commencer, il est indispensable de couper de courant au niveau du disjoncteur général pour travailler en toute sécurité.

Étape 1 : déterminez l’emplacement de la boîte à encastrer
- Veillez à ce que le passage de gaine de la boîte à encastrer soit bien au niveau de la gaine.
- La boîte doit être posée de manière à ce que les étriers métalliques soient alignés verticalement, en haut et en bas de la boîte.
- Une fois que vous avez trouvé l’emplacement adapté de la boîte, marquez sa position sur le mur.

Étape 2 : percez l’emplacement de la boîte d’encastrement
À l’aide d’une scie cloche de 67 mm de diamètre, percez le futur emplacement de la boîte à encastrer.

Étape 3 : mettez le boîtier en place
- Passez les fils dans la gaine électrique.
- Détachez le passage de gaine de la boîte à encastrer.
- Passez la gaine dans la boîte par ce passage.
- Positionnez la boîte à encastrer de façon que les étriers métalliques se situent en haut et en bas de la boîte à encastrer et insérez-la dans le mur.
- Vérifiez à l’aide d’un niveau à bulle l’horizontalité des vis de fixation des appareils. Ajustez la position de la boîte si nécessaire.

Étape 4 : fixez la boîte à encastrer
- Pour coller la boîte, utilisez une cartouche de colle multimatériaux.
- Appliquez 4 points de colle au niveau des trous de fixation de la boîte.

Étape 5 : rebouchez la saignée
- l’aide d’une spatule, remplissez la saignée de plâtre.
- Lissez la saignée.
- Laissez sécher.