Je teste le bon fonctionnement de mes interrupteurs différentiels

Temps estimé : 15 Min Les vidéos bricolage Legrand

Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment tester votre interrupteur différentiel. Cet interrupteur différentiel est essentiel pour votre sécurité, il assure la bonne protection différentielle de votre installation électrique. C'est pourquoi il est si important de le tester régulièrement.

Accès aux rubriques

Comment l'interrupteur différentiel protège les personnes des risques électriques ?

interdifferentiel tableau 1155x700
interdifferentiel disjoncteur 350x350 interdifferentiel 350x350

Votre tableau électrique est équipé de 2 types d’appareils de protections électriques :

  • - les disjoncteurs, pour protéger les biens contre les courts-circuits et les surintensités électriques
  • - les interrupteurs différentiels pour protéger les personnes contre les risques électriques

Découvrez comment une bonne protection différentielle installée dans votre tableau électrique vous protège. Pour qu'il fonctionne correctement, chaque circuit doit être relié à la terre.

Information complémentaire

Etape 1 : Le rôle d’un interrupteur différentiel 

  • Pour qu’un interrupteur différentiel fonctionne correctement, chaque circuit de votre installation doit être relié à la terre
  • Les fils de terre se reconnaissent à leur couleur bicolore (vert et jaune)
  • Les prises de courant électriques doivent comporter une broche de terre
  • Si c'est bien le cas, l’enveloppe métallique de l’appareil électrique est reliée à la terre par l’intermédiaire de son câble d’alimentation

Information complémentaire

Etape 2 : L'interrupteur différentiel et la fuite de courant

Lorsqu’un appareil présente un défaut d’isolement, une fuite de courant se produit vers la terre.

Si une personne touche l’enveloppe métallique de l’appareil, elle ressent un choc électrique.

Cette fuite de courant est automatiquement détectée par l’interrupteur différentiel qui coupe aussitôt le courant.

Information complémentaire

Etape 3 : Le fonctionnement d'un interrupteur différentiel 

Le courant électrique entre dans les circuits par les fils de phase, il ressort par les fils de neutre.

L’interrupteur différentiel compare les entrées et sorties des intensités de circuit en permanence.

S’il trouve une différence de courant lié à la terre, il coupe aussitôt le courant.

Cette différence est mesurée en mA. Par exemple, un interrupteur différentiel qui a une sensibilité de 30 mA coupe le courant s’il trouve une différence d’intensité supérieur ou égale à 30 mA.

Etape 4 : Testez votre interrupteur différentiel

Pour votre sécurité, il est essentiel de tester le bon fonctionnement de votre interrupteur différentiel. Avant de faire le test, assurez-vous que vos appareils sensibles, tels que l’ordinateur soient bien éteints.

Information complémentaire

Etape 5 : Testez votre interrupteur différentiel

  • Une fois par mois, appuyez sur le bouton test : la manette doit s’abaisser aussitôt, signe du bon fonctionnement de votre interrupteur différentiel
  • Si ce n’est pas le cas, votre interrupteur différentiel est défectueux. Il convient de le remplacer
  • Si tout se déroule comme prévu, relevez la manette pour rétablir le courant

Information complémentaire

Etape 6 : Testez votre disjoncteur principal

  • Effectuez la même opération sur le disjoncteur principal
  • S’il ne s’abaisse pas, votre disjoncteur d’abonné est défectueux : contactez votre fournisseur d’électricité pour le remplacer
  • Relevez la manette pour rétablir le courant