Dans quel cas utiliser les griffes de fixation dans les boîtes d’encastrement ?

La norme NF C 15-100, réglementation en vigueur pour les installations électriques des locaux d’habitation, fixe des conditions à l’utilisation des griffes de fixation dans les boîtes à encastrer :

  • dans un logement en rénovation : le recours aux griffes de fixation dans les boîtes d’encastrement est admis ponctuellement lorsque les boîtes existantes ne peuvent pas être remplacées. Cette dérogation est admise à la condition supplémentaire, qu’à l’usage, l’appareillage électrique ayant un système de fixation à griffes ne se sépare pas de son support et ne rende pas accessible les conducteurs ou les câbles d’alimentation
  • dans un logement neuf ou en cas de grosse rénovation (réaménagement complet ou partiel des cloisons intérieures) : la fixation à griffes dans les boîtes d’encastrement est interdite quel que soit votre appareillage (interrupteur, prise, etc)

Information complémentaire

Eco Batibox : une solution performante pour l’efficacité énergétique

Optez pour la gamme Eco Batibox, des boîtes d'encastrement conçues avec au moins un tiers de matériaux recyclés, afin de diminuer les émissions de CO₂ et l'empreinte carbone des bâtiments tout en optimisant les économies d’énergie en limitant les pertes d'air. Grâce aux innovations Legrand, profitez d’une installation rapide et simplifiée, adaptée aussi bien aux constructions neuves qu’aux projets de rénovation !

Questions fréquentes

Découvrez les boîtes d’encastrement Eco Batibox fabriquées à partir d'au moins 1 tiers de matériaux recyclés, pour bénéficier d’une meilleure performance énergétique pour votre maison. Rigides, simples et rapides à installer, et adaptées à tous les chantiers, en neufs comme en...
En savoir plus
Une fois le mécanisme clipsé sur votre support universel, insérez le dans votre boîte d’encastrement. Positionnez correctement votre installation, celle-ci doit être parfaitement droite. Vissez fermement les griffes afin que celles-ci se fixent bien sur la boîte d’encastrement....
En savoir plus
40mm est la profondeur de boîte à encastrer standard. Elle est la plus souvent utilisée 50mm est la profondeur de boîte à encastrer à privilégier pour les fonctions innovantes intégrant de l’électronique, par exemple dans le cas d’une double prise USB. Elle offre plus de place...
En savoir plus
Les boîtes d’encastrement servent à accueillir et à protéger vos fils électriques et concourent à votre sécurité. En effet, en cas de départ de feu, elles limitent la propagation des flammes grâce à leur propriété autoextinguible. Elles permettent aussi de prévoir une réserve de...
En savoir plus
Le thermostat connecté Smarther réf. 049036 peut être installé dans des boîtes carrées réf. 0 801 31 (prof. 30 mm), 0 801 41 (prof. 40 mm), 0 801 51 (prof. 50 mm) et 0 801 61 (prof. 60 mm) ainsi que dans des boîtes rondes réf. 0 800 21 (plâtre, prof. 40 mm), 0 800 31 (plâtre,...
En savoir plus
Comme son nom l’indique, l’interrupteur encastré est placé dans un mur ou une cloison. C’est la solution la plus souvent utilisée, car elle est à la fois discrète et esthétique ! L'interrupteur et son bouton de commande dépassent légèrement de la surface du mur.   Avant de...
En savoir plus
Au quotidien, les prises sont malmenées par l’arrachement des fiches de nos équipements : aspirateur, chargeurs, ordinateur portable… Cela peut solliciter les fixations et les abimer dans le temps. Voici la marche à suivre si l’une de vos prises ne tient pas bien !
En savoir plus
Pour faire un branchement électrique d’interrupteur en toute sécurité, vous devez au préalable couper le courant au disjoncteur général. Assurez-vous également que la puissance totale de la lampe ne dépasse pas 2300W (Watts) pour un interrupteur simple de 10A (Ampères). Ensuite, vous...
En savoir plus
Découvrez ci-après comment installer une prise électrique étanche Legrand Plexo. Les prises de la gamme étanche Plexo peuvent s’installer en extérieur, dans un garage, une véranda, une cave, une buanderie ou tout autre endroit où vous avez besoin d’une prise électrique qui...
En savoir plus
L’interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo s’installe facilement en lieu et place d’un interrupteur double dans une boîte d’encastrement simple.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message