Nouveauté

Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 50mm pour plaque de plâtre - 1 poste

Boîte d’encastrement pour cloisons sèches, conçue pour être hermétique à l’air grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés.

2,80

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Boîte Eco Batibox monoposte profondeur 50mm - Diamètre de perçage 67mm - Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
  • La boîte Eco Batibox contient de la matière plastique recyclée, elle contribue à la diminution de l'impact carbone de vos chantiers d'électricité
  • La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.
  • Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes
  • Les boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.

Avantages

  • Ouverture des membranes sans outil
  • Rigidité de la boîte
  • Résistance à l'arrachement exclusive grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes

Les + installation

Rigidité de la boîte à l'installation
Ouverture des membranes d'insertion des gaines facilitée par la languette détachable
Entrées dédiées aux câbles de Ø4 à Ø9
Vis à empreinte mixte pour simplifier la mise en œuvre

Les + utilisation

Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
Ce produit contient au moins 1/3 de matières recyclées

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La boîte d'encastrement Eco Batibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414972954341
  • Mode de pose Mur creux
  • Forme Rond
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Unique
  • Equipé d'une couronne rotative Non
  • A coupler/juxtaposer Non
  • Garnissage Sans
  • Diamètre 67 mm
  • Longueur 71 mm
  • Largeur 71 mm
  • Profondeur intérieure 50 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
  • Fixation des appareils Visser ou à griffe
  • Avec vis Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Non
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Oui
  • Traversée de boîtier par une tubulure Non
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
  • Pour diamètre du tube Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 16-25 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Verrouillage de tube en option Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 4
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Noir
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Finition du couvercle Sans
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Autre
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Application spéciale Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Modèle Unique

RSE Produit

39% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

100% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable