Qu’est-ce qu’un interrupteur encastré et dans quel cas l’installer ?

Comme son nom l’indique, l’interrupteur encastré est placé dans un mur ou une cloison. C’est la solution la plus souvent utilisée, car elle est à la fois discrète et esthétique ! L'interrupteur et son bouton de commande dépassent légèrement de la surface du mur.

Avant de se lancer dans l’installation d’un interrupteur encastré, il faudra s’assurer qu’il y ait une profondeur suffisante dans le mur pour permettre l'encastrement du boîtier d'accueil de l'interrupteur. Le cas échéant, il faudra prévoir quelques travaux pour creuser les murs et cloisons.

Information complémentaire

Choisir ses interrupteurs

Découvrez à travers notre guide d’aide au choix l’ensemble de nos gammes d’interrupteurs et de prises. 

Trouvez la gamme qui vous ressemble et qui s'adaptera parfaitement à votre décoration intérieure.

Zoom sur la gamme Céliane

salon turquoise rouge 938x569
prise surface usb celiane laiton satine 350x350 inter doigt flottant celiane acier satine 350x350

La gamme Céliane avec son charme intemporel, offre un éventail de fonctions et de finitions pour répondre parfaitement à vos envies et à vos besoins. Vous souhaitez changer votre interrupteur Céliane Titane pour un style plus scandinave ou plus classique ? C’est facile ! Il suffit de changer la plaque de finition.

Information complémentaire

Poser un interrupteur en encasté

Pour procéder à la fixation et encastrer un interrupteur, il faut prévoir

  • 1 interrupteur avec sa plaque de finition
  • 1 boite d’encastrement 1 poste profondeur 40mm
  • des fils électriques de 1,5 mm2 : 1 fil d’alimentation (rouge), 1 fil de phase (violet) qui repart de la boîte d’encastrement pour venir alimenter votre éclairage, 1 fil de neutre (bleu) pour relier votre ampoule au tableau électrique. Il faudra penser à connecter aussi le fil de terre à votre luminaire
  • 1 pince coupante et 1 pince à dénuder les câbles
  • 1 tournevis plat

Retrouvez en détail les étapes d’installation d’un interrupteur et laissez vous guider par notre tutoriel.

TUTORIEL

Découvrez nos vidéos

Information complémentaire

Besoin d’un professionnel ?

Les travaux en électricité vous semblent complexes ou vous avez besoin d’un simple conseil ?

Notre réseau d’électriciens certifiés par Legrand est là pour vous !

Retrouvez un espace complet, avec quantité d’offres de services. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner votre région et de choisir des professionnels proches de chez nous

Questions fréquentes

Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
En savoir plus
Le choix de la puissance des spots LED dépend de la commande d’éclairage utilisée : interrupteur simple ou va-et-vient, lumineux, témoin, automatique, variateur ou connecté.
En savoir plus
Pour savoir où acheter du bon matériel électrique pour votre maison, vous pouvez consulter le catalogue en ligne de Legrand qui vous indiquera dans quels points de vente sont vendus les produits électriques dont vous avez besoin.   Pour trouver où acheter le bon matériel électrique,...
En savoir plus
Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique. 
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message