Information complémentaire

Norme sur les circuits d’éclairage
Voici la quantité de circuits et de points d’éclairage imposés par la norme NF C 15-100 :
- 2 circuits d’éclairage minimum par logement (1 seul pour studio et T1)
- 8 points d’éclairage maximum par circuit (avec un disjoncteur de 10 ou 16A, fils de section 1.5mm2)
Information complémentaire

Installez votre interrupteur au bon endroit
Vous rénovez votre maison ? Vous souhaitez revoir la disposition de vos points d’éclairage pour une pièce plus lumineuse ?
N’oubliez pas l’emplacement de votre interrupteur !
Pour une question de praticité et de sécurité, la norme indique que le montage de chaque interrupteur doit être réalisé à proximité des accès et entre 0,90m et 1,30m du sol fini.
Information complémentaire



Pensez à vos extérieurs
Pour éclairer votre jardin et alimenter votre matériel de bricolage, optez pour la gamme Plexo qui vous offre étanchéité et résistance aux chocs.
Grâce à son joint périphérique, le produit épouse la forme de vos surfaces. Installez Plexo sur une série de matières sans créer de jeu (même petit) entre le produit et le mur !
Réalisez la pose de vos prises et interrupteurs extérieurs et ne vous souciez plus du temps, des projections d’eau et de la poussière !
Astuce : pensez à l’interrupteur lumineux pour un repérage facile dans l’obscurité (voyant fourni).
Information complémentaire


Norme sur les circuits de prises
Pour éviter tout risque de surcharges, la norme fixe un nombre limite de prises par circuit d’alimentation :
- avec un disjoncteur d’intensité 16A : 8 prises maximum
- avec un disjoncteur d’intensité 20A : 12 prises maximum
Concernant les circuits spécialisés (que l’on utilise pour les gros électroménagers), la norme impose d’attribuer un circuit dédié par prise :
- disjoncteur 20A (fils de 2,5mm2) : lave-linge, lave-vaisselle, four
- disjoncteur 32A (fils de 6mm2) : plaques de cuisson
Information complémentaire

Qu’est-ce qui protège mes appareils ?
Les disjoncteurs sont reliés au tableau électrique et aux circuits électriques. Ils assurent la protection de vos équipements. Fonctionnant comme un récepteur, le disjoncteur reçoit un signal lorsqu’il y a un défaut dans le circuit électrique et coupe l’alimentation.
Information complémentaire

Différence entre courant alternatif et continu
Voici une réponse simple pour expliquer les 2 types de courant électrique.
Le courant alternatif est défini par le mouvement de va-et-vient des électrons dans un conducteur. À l’inverse, le courant continu s’écoule toujours dans le même sens, du pôle + au pôle – (bien qu’en réalité, les électrons circulent de la borne négative à la borne positive).
Le courant alternatif sert à la distribution de l’électricité (produit en centrale).
Le courant continu est produit par des générateurs dans un circuit fermé.
Information complémentaire

Faites appel à un pro
La tension électrique peut être très dangereuse si elle n’est pas contrôlée et maîtrisée. Faites appel à un professionnel via notre réseau d’électriciens certifiés qui vous garantit l’installation de vos circuits d’alimentation conforme aux normes.
Questions fréquentes
Pour brancher correctement votre va-et-vient, il faudra au préalable identifier...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.