Accès aux rubriques
Information complémentaire

Matériel requis
Pour prendre en main votre interrupteur ou prise Plexo™, munissez-vous simplement d’un tournevis plat.
Information complémentaire

Étape 1 : retirer la partie supérieure de l’interrupteur ou de la prise Plexo™
- faites levier avec le tournevis pour enlever le doigt de l'interrupteur ou de la prise
- au niveau des encoches désormais accessibles, faites de nouveau levier avec le tournevis pour enlever l'enjoliveur
Information complémentaire

Étape 2 : retirer les éléments intérieurs de l’interrupteur ou de la prise Plexo™
a) enlevez le cadre
b) si le cadre est clipsé sur la platine, déclipsez-le d’abord aux 4 coins puis enlevez-le
c) enlevez les embouts simples à membrane souple qui se situent en haut et en bas de la platine
d) vous pouvez maintenant enlever le mécanisme : exercez une pression des deux côtés et tirez
Vous savez maintenant comment manipuler un interrupteur ou une prise Plexo™ !
Questions fréquentes
Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé.
Vous devez donc câbler vous-même le voyant.
Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2).
Pour le poussoir lumineux,...
En savoir plus L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus
S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus Plexo est conçu pour un montage et démontage intuitif et facile des produits. Pour démonter un interrupteur Plexo, il suffit de retirer le doigt, l’enjoliveur à l’aide d’un tournevis plat, puis le cadre et les embouts et enfin, de retirer le mécanisme en exerçant une pression des...
En savoir plus