Comment changer facilement l’orientation d’un produit multiposte grâce au système Plexo™ Reverso ?

Temps estimé : 10 min. Les vidéos bricolage Legrand

Grâce au système Plexo™ Reverso, les installations en multiposte sont simplifiées : la même référence de boitier saillie ou de support encastré multiposte se pose, au choix, à la verticale ou à l’horizontale. On vous explique le principe !

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Étape 1 : démonter le produit Plexo™

  • déclipsez les languettes intérieures aux 4 coins des deux mécanismes
  • retirez le cadre
  • déclipsez les mécanismes et les embouts
  • dévissez la platine

Information complémentaire

Étape 2 : changer l’orientation du produit

  • faites pivoter la platine et repérez les nouveaux trous de fixation nécessaires
  • percez les trous de fixation nécessaires
  • placez les chevilles dans les trous
  • vissez la platine au mur

Information complémentaire

03 plexo clipser mecanisme 350x350
03 plexo clipser cadre 350x350

Étape 3 : terminer l’installation

  • pivotez et clipsez les mécanismes sans outils
  • clipsez le cadre

Le changement d’orientation est terminé !

Questions fréquentes

Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant.   Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2). Pour le poussoir lumineux,...
En savoir plus
L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus   S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus
Plexo est conçu pour un montage et démontage intuitif et facile des produits. Pour démonter un interrupteur Plexo, il suffit de retirer le doigt, l’enjoliveur à l’aide d’un tournevis plat, puis le cadre et les embouts et enfin, de retirer le mécanisme en exerçant une pression des...
En savoir plus