Comment câbler un voyant témoin ou lumineux pour un va-et-vient ou un bouton poussoir Plexo™ ?

Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé.

Vous devez donc câbler vous-même le voyant.

Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2).

Pour le poussoir lumineux, raccordez le voyant entre la phase (L) et la navette (1).

Pour l’interrupteur ou va-et-vient témoin, raccordez un fil sur la navette (1) et l’autre, sur le bornier de repiquage, à raccorder au fil de Neutre.

Retrouvez ci-dessous nos schémas explicatifs.

Le bornier de repiquage n’est pas livré avec les produits.

À noter : il n’existe pas de voyant témoin pour les poussoirs Plexo.

Voyants lumineux Plexo™

Le voyant lumineux s’active sans interruption lorsque la lumière n’est pas allumée. Il permet de repérer l’interrupteur dans l’obscurité.
Avant de câbler le voyant, assurez-vous de couper l’électricité au disjoncteur général.

Information complémentaire

Interrupteur ou va-et-vient lumineux

Raccordez les fils du voyant entre la navette 1 et la navette 2.

Information complémentaire

Poussoir lumineux

Raccordez un fil du voyant sur la phase (L), et l’autre, sur la navette (1), elle-même raccordée à la lampe.

À noter : à partir de 3 points de commande pour un même éclairage, un télérupteur installé au tableau électrique est nécessaire.

Information complémentaire

Interrupteur ou va-et-vient témoin Plexo™

Le voyant témoin indique l’état du circuit d’éclairage : si le circuit est actif, le voyant s’allume et inversement.

Avant de câbler le voyant, assurez-vous de couper l’électricité au disjoncteur général.

  • raccordez un fil du voyant la navette 1, elle-même raccordée à la lampe
  • raccordez le second fil sur le bornier de repiquage (bornier à commander séparément)
  • rattachez le bornier au fil de Neutre
  • calez le bornier à côté du mécanisme (le bornier logera dans le produit sans problème)

Information complémentaire

Faites appel à professionnel

Si vous préférez confier vos travaux électriques à un professionnel, Legrand met à votre disposition son réseau d’électriciens certifiés.

Ces professionnels qualifiés se chargent de l’installation de vos produits pour plus de sécurité et de sérénité !

Questions fréquentes

L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus   S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus
Plexo est conçu pour un montage et démontage intuitif et facile des produits. Pour démonter un interrupteur Plexo, il suffit de retirer le doigt, l’enjoliveur à l’aide d’un tournevis plat, puis le cadre et les embouts et enfin, de retirer le mécanisme en exerçant une pression des...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message