Borne de connexion Nylbloc auto pour fils rigides - 6 bornes grises pour 2 fils

  • Ref. 0 984 82
  • Nylbloc

Borne de connexion avec raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs cuivre

3,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour une connexion rapide et fiable de fils rigides de 0,75mm² à 2,5mm²
  • Connexions par lames à sertissage indépendant
  • Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions
  • Alvéole de test pour pointe Ø4mm

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060984823
  • Nombre de positions de serrage
    1
  • Section nominale
    0.75-2.5mm²
  • Diamètre du câble
    0.75-2.5mm
  • Avec leviers d'actionnement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Oui
  • Tension nominale
    450V
  • Courant nominal
    24A
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur flexible
    Non
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Non
  • Largeur
    10.6mm
  • Hauteur
    22.1mm
  • Profondeur
    13.2mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus

Question sur un produit

Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant.   Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2). Pour le poussoir lumineux,...
En savoir plus

Interrupteurs et prises

L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus   S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus