Pourquoi choisir une borne de connexion automatique vs une borne de connexion à vis ?

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable. Toutefois, la borne automatique offre les garanties supplémentaires qu’aucun fil ne se desserre dans le temps et un confort d’installation. En effet, perché en haut de votre escabeau pour installer votre nouveau lustre, vous serez content de simplement clipser et non visser !

Produits concernés

Questions fréquentes

Le branchement d’un interrupteur à une lampe peut se faire de plusieurs manières. Il existe principalement 2 façons de commander son éclairage :  circuit d’allumage simple : un point de commande pour une lampe (interrupteur simple) circuit va-et-vient : plusieurs points de...
En savoir plus
Notez que lorsqu'une prise électrique est défaillante ou endommagée, la seule solution est de la remplacer. Essayer de réparer des appareils électriques défectueux peut présenter des risques graves, tels que des incendies ou des chocs électriques.
Pour remplacer votre prise...
En savoir plus
Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Le circuit va-et-vient est le nom donné à un type de circuit commandé par 2 interrupteurs. On s’en sert pour contrôler une source de lumière depuis des commandes différentes, par exemple dans une pièce dotée de plusieurs accès. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’installation...
En savoir plus
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message