Borne de raccordement Nylbloc 12 plots de 10mm² - 57A - noir

  • Ref. 0 984 32
  • Nylbloc

Nylbloc, barrette de connexion pour raccorder plusieurs fils électriques

5,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france
Finition Noir

  • Livrées par barrettes de 12 bornes séparables, permettant de raccorder plusieurs fils en toute sécurité
  • 2 vis par borne, arrivée des fils de chaque côté de la borne
  • Vis imperdables : entièrement dévissées, elles restent dans leur logement
  • Pour utilisation 250V maximum
  • Capacité : 10mm² - Intensité maximum : 57A

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060984328
  • Ecart central entre les trous 4.5 mm
  • Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
  • Section 4-10 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 4-10 mm²
  • Section de raccordement cable souple 4-6 mm²
  • Courant assigné In 57 A
  • Tension 250 V
  • Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
  • Nombre de pôle(s) 12
  • Nombre de positions de serrage par pôle 1
  • Mode de pose Autre
  • Matériau du corps isolant Thermoplastique
  • Température de fonctionnement -25-55 °C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
  • Largeur 20.8 mm
  • Hauteur 17.4 mm
  • Profondeur 136.2 mm
  • Plaque de fermeture requise Non
  • Couleur Noir
  • Transparent Non

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....

En savoir plus