Borne de connexion Nylbloc auto pour fils rigides - 9 bornes oranges pour 3 fils

  • Ref. 0 984 83
  • Nylbloc

Borne de connexion avec raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs cuivre

5,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour une connexion rapide et fiable de fils rigides de 0,75mm² à 2,5mm²
  • Connexions par lames à sertissage indépendant
  • Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions
  • Alvéole de test pour pointe Ø4mm

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060984830
  • Nombre de positions de serrage
    1
  • Section nominale
    0.75-2.5mm²
  • Diamètre du câble
    0.75-2.5mm
  • Avec leviers d'actionnement
    Non
  • Couleur
    Orange
  • Transparent
    Oui
  • Tension nominale
    450V
  • Courant nominal
    24A
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur flexible
    Non
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Non
  • Largeur
    22.1mm
  • Hauteur
    17mm
  • Profondeur
    10.6mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus

Interrupteurs et prises

L’interrupteur va-et-vient est une solution très pratique pour commander un éclairage depuis 2 endroits d’une pièce. Il peut toutefois arriver qu’un va-et-vient devienne inutile en fonction des évolutions dans la maison. Il est alors possible de supprimer l'un des interrupteurs qui...
En savoir plus