Boîte de dérivation ronde - Ø60mm, profondeur 40mm - fermeture par enclipsage - gris

  • Ref. 0 945 13

Plexo, boîte de dérivation étanche permettant de relier les fils du tableau électrique à des appareils électriques en cas de longueur de câble insuffisante

4,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour repiquage de circuit
  • IP55 - IK07
  • Entrée de câble facile
  • Étanchéité renforcée assurée : livrées avec bouchons de protection des vis de fixation
  • 4 embouts

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060945138
  • Section de conducteur max.
    20 mm²
  • Garnissage
    Sans
  • Forme
    Rond
  • Mode de pose
    Montage mural/au plafond
  • Pour diamètre du tube
    20 mm
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Profondeur
    46 mm
  • Diamètre
    70 mm
  • Connectable
    Non
  • Nombre d'entrées
    6
  • Type de traversée de boîtier
    Estampage
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Finition du couvercle
    Autre
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Encliqueté
  • Plombable
    Non
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    500 V
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Résistant aux intempéries
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-45 °C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Nature d'embout entrée de cable
    Souple à perforer

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

49% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

21% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus