Borne de raccordement Nylbloc 12 plots de 25mm² - 101A - noir

  • Ref. 0 984 34
  • Nylbloc

Nylbloc, barrette de connexion pour raccorder plusieurs fils électriques

18,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Livrées par barrettes de 12 bornes séparables, permettant de raccorder plusieurs fils en toute sécurité
  • 2 vis par borne, arrivée des fils de chaque côté de la borne
  • Vis imperdables : entièrement dévissées, elles restent dans leur logement
  • Pour utilisation 250V maximum
  • Capacité : 25mm² - Intensité maximum : 101A

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060984342
  • Ecart central entre les trous 7 mm
  • Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
  • Section 10-25 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 10-25 mm²
  • Section de raccordement cable souple 10-16 mm²
  • Courant assigné In 101 A
  • Tension 250 V
  • Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
  • Nombre de pôle(s) 12
  • Nombre de positions de serrage par pôle 1
  • Mode de pose Autre
  • Matériau du corps isolant Thermoplastique
  • Température de fonctionnement -25-55 °C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
  • Largeur 33.2 mm
  • Hauteur 27.8 mm
  • Profondeur 214 mm
  • Plaque de fermeture requise Non
  • Couleur Noir
  • Transparent Non

RSE Produit

35% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus