Borne de raccordement Nylbloc - 16mm² - 76A - 12 bornes - blanc

  • Ref. 0 984 23
  • Nylbloc

Nylbloc, barrette de connexion pour raccorder plusieurs fils électriques

9,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

Caractéristiques produit

  • Livrées par barrettes de 12 bornes séparables, permettant de raccorder plusieurs fils en toute sécurité
  • 2 vis par borne, arrivée des fils de chaque côté de la borne
  • Vis imperdables : entièrement dévissées, elles restent dans leur logement
  • Pour utilisation 250V maximum
  • Capacité : 16mm² - Intensité maximum : 76A

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060984236
  • Ecart central entre les trous
    5.5mm
  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    6-16mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    6-16mm²
  • Section de raccordement cable souple
    6-10mm²
  • Courant assigné In
    76A
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre de pôles
    12
  • Nombre de positions de serrage par pôle
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -25-55°C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Largeur
    24.2mm
  • Hauteur
    22.6mm
  • Profondeur
    156.8mm
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

35% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plus