Borne de raccordement Nylbloc 12 plots de 16mm² - 76A - noir
Nylbloc, barrette de connexion pour raccorder plusieurs fils électriques
7,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Livrées par barrettes de 12 bornes séparables, permettant de raccorder plusieurs fils en toute sécurité
- 2 vis par borne, arrivée des fils de chaque côté de la borne
- Vis imperdables : entièrement dévissées, elles restent dans leur logement
- Pour utilisation 250V maximum
- Capacité : 16mm² - Intensité maximum : 76A
Information sur la gamme
Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060984335
- Ecart central entre les trous 5.5 mm
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
- Section 6-16 mm²
- Section de raccordement cable rigide 6-16 mm²
- Section de raccordement cable souple 6-10 mm²
- Courant assigné In 76 A
- Tension 250 V
- Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
- Nombre de pôle(s) 12
- Nombre de positions de serrage par pôle 1
- Mode de pose Autre
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Température de fonctionnement -25-55 °C
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
- Largeur 24.2 mm
- Hauteur 22.6 mm
- Profondeur 156.8 mm
- Plaque de fermeture requise Non
- Couleur Noir
- Transparent Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Dépannage
La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel