Cuisine : hauteur d'installation des prises
Dans la cuisine et la salle de bain, le positionnement des prises électriques est soumis à des règles particulières.
Pour votre cuisine, notez que :
- si la prise de courant est destinée à une hotte aspirante, elle doit être posée à 1,80m minimum du sol
- aucune prise électrique ne doit être placée directement au-dessus de l'évier, ou des feux ou plaques de cuisson

Salle de bain : hauteur d'installation et restrictions
Dans votre salle de bain, la hauteur d'installation d'une prise électrique est comprise entre 0,90 et 1,30m.
Ce n'est pas l'unique critère important : tenez aussi compte des interdictions d'installation de prises électriques dans certains volumes de protection.

Prise électrique encastrée dans le sol : les restrictions
Il n'est pas interdit d'installer une prise électrique encastrée dans le sol s'il est en carrelage ou en bois - à la stricte exception de celui d'une salle de bain.
Vos prises de courant encastrées dans le sol devront répondre à des normes de sécurité particulières (présence d'obturateurs, niveaux de protection IP24* et IK08**).
* L'indice de protection IP indique le degré de protection contre la pénétration des corps solides (1er chiffre) et des liquides (2ème chiffre).
**L'indice IK précise le niveau de protection contre les chocs.

Pièce accueillant des personnes handicapées
À noter que dans un local accueillant des personnes handicapées, l'intervalle recommandé se situe entre 40cm et 1,30m.
Tuto vidéo
J'ajoute des prises dans la cuisine
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.