Quelques consignes de sécurité préalables
La première chose à faire consiste à couper l’alimentation générale directement depuis le tableau électrique, puis vous assurer que la prise de courant ciblée n’est plus alimentée. 2 possibilités :
- vous servir d’un tournevis testeur
- ou utiliser un voltmètre/multimètre
C’est fait ? Vous pouvez passer à la suite.
Étapes pour démonter une prise électrique Legrand

Le démontage d’une prise électrique Legrand requiert 3 étapes que voici :
Étape 1 : Retirez la plaque de finition de la prise de courant en la déclipsant.
Étape 2 : Dévissez la prise électrique du mur en retirant les vis du support de fixation, ensuite retirez la prise du mur ou de son boîtier d’encastrement.
Étape 3 : Décâblez la prise en retirant les fils électriques des bornes de phase, neutre et terre (grâce à un tournevis ou en appuyant les poussoirs des bornes automatiques, selon les modèles). Prenez note du positionnement de chacun des trois fils électriques pour simplifier l’installation de la nouvelle prise électrique.
Félicitations : vous venez de démonter avec succès votre prise électrique Legrand ! Il est temps, maintenant, de penser à la suite :
- consultez la vidéo ci-dessous pour remplacer la prise de courant ;
- ou bien consultez notre FAQ pour savoir comment installer une prise de courant à la place de la prise que vous venez de démonter.
Astuce : changer un enjoliveur de prise
Si vous souhaitez retirier l'enjoliveur de votre prise, regardez la vidéo ci-contre
Tutoriel
Ajouter des prises de courant
Faites votre choix parmi les gammes de prises Legrand
Si vous envisagez de démonter une prise électrique, c’est que vous avez dans l’idée de la remplacer par un nouveau produit. Dans ce cas, pourquoi ne pas regarder du côté des différentes familles de prises proposées par Legrand, en fonction de vos besoins ?
Vous avez le choix entre plusieurs gammes :
- Les prises électriques Céliane, des produits haut de gamme pensés pour donner du cachet à votre décoration intérieure, disponibles en plusieurs matières et coloris ;
- Les prises électriques Mosaic, résolument modernes, idéales pour des sessions de bricolage simplifiées ;
- La gamme Plexo, des prises électriques étanches pour vos extérieurs ;
- La gamme Neptune, proposant exclusivement des prises électriques aux tons blancs/beiges ;
Pour faire votre sélection, consultez le guide de choix dédié aux prises électriques.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.