Liste de matériel et outils
Pour remplacer une prise de courant par une prise neuve, munissez-vous de :
- 1 prise de courant Céliane Surface Confort avec terre
- 1 pince coupante
- 1 tournevis plat
- 1 pince à dénuder

Pour votre sécurité
Avant de commencer, coupez le courant au disjoncteur général.

Etape 1 : retirer la prise existante
- Dévissez l’ancienne prise de courant à l’aide d’un tournevis plat.
- Faites délicatement levier avec le tournevis pour retirer la plaque de finition.
- Dévissez toutes les vis de fixation et sortez l’ancienne prise de sa boîte à encastrer.

Etape 2 : déconnecter les fils
Dans la plupart des cas, les fils électriques d’une prise sont raccordés en repiquage par 2. Ces fils relient les prises d’un circuit entre elles.
Repérez les fils (bleu pour le neutre, vert ou jaune pour la terre, et une autre couleur pour la phase) et déconnectez-les.
Vérifiez :
- que la boîte d’encastrement a une profondeur de 40 mm minimum
- que les fils sont dénudés sur 12 mm

Etape 3 : raccorder les fils à la prise Céliane Surface Confort
Sur les prises Céliane, la connexion des fils est automatique, il suffit d’introduire les fils électriques dans les bornes. Raccordez :
- le fil de neutre sur la borne bleue
- la terre sur la borne verte
- la phase sur la borne rouge
Astuce : si vous avez besoin de déconnecter un fil, appuyez sur le bouton poussoir de la borne et sortez le fil sans forcer.

Etape 4 : terminer la pose de la prise Céliane Surface Confort
- placez la nouvelle prise dans la boîte d’encastrement
- vérifiez son horizontalité au niveau à bulle
- serrez les vis
- montez l'enjoliveur et la plaque de finition
Le remplacement de votre prise de courant est terminé.

Quelques recommandations issues de la norme NF C 15-100
Avant de remplacer des prises de courant dans votre maison ou votre appartement, n’oubliez pas qu’il existe des recommandations dictant leur installation.
En cela, notez que le nombre minimum de prises de courant dans chaque pièce est réglementé par la norme NF C 15-100 : entre 5 et 7 prises électriques dans le séjour en fonction de sa taille :
- entre 3 et 6 prises dans la cuisine en fonction de sa taill
- 3 prises dans les chambres
- 1 prise dans chaque pièce de plus de 4m2, sauf s’il s’agit de WC

Créer des prises déco avec les plaques de finition Céliane
La gamme Céliane met à votre disposition toute une palette de plaques de finition pour vos prises de courant et interrupteurs : jouez avec les couleurs et les matières !
Rendez-vous sur notre configurateur pour découvrir et composer vos prises Céliane.
Céliane Surface Confort : le brevet Legrand qui réinvente la prise électrique standard



La prise de courant Céliane Surface Confort est le nouveau standard. Innovante grâce à son socle rétractable et son design à fleur de mur, sans recoin, elle évite l’accumulation de poussières et reste toujours impeccable.
La façade s'enfonce lors de l'introduction de la fiche. Puis en retirant la fiche, la façade se remet automatiquement en place.
Tutoriel