Comment installer et raccorder une prise électrique RJ 45 ?

Temps estimé : 1 heure LES VIDÉOS BRICOLAGE LEGRAND

Si vous avez installé un coffret de communication Legrand Full Media tout RJ 45, il vous reste à raccorder les prises RJ 45 dans les pièces de votre choix. Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment installer une prise RJ 45 pour connecter tous vos appareils multimédia.

Installation des prises RJ 45 Full Media

enfant canape manette jeu video 1155x700
prise rj45 prise courant fort 350x350 coffret communication full rj45 dti 350x350

L’installation de prises RJ 45 Full Media permet d’accéder à Internet, à la télévision haute définition (HD) et au téléphone dans toutes les pièces de votre logement sans perte de signal. Ces prises RJ 45 sont reliées au coffret de communication Legrand Full Media tout RJ 45, créant ainsi un réseau interne à votre domicile. La présence de prises RJ 45 dans chaque pièce de vie (salon) est rendue obligatoire par l'arrêté du 3 août 2016, depuis la disparition des prises de téléphone en T.

Liste de matériel et outils

  • Prise RJ 45 Full Media cat 6STP blindée
  • Câble cuivre 4 paires torsadées Grade 2 TV
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder
  • 1 tournevis plat

Etape 1 : préparez le cable entre le coffret et la prise

Avant d'installer les prises RJ45, il est nécessaire de passer un câble 4 paires torsadées depuis le coffret de communication jusqu'aux boites d'encastrement situées dans les pièces de votre logement.

Rendez-vous dans la pièce où est située la boite d'encastrement pour réaliser le câblage de votre prise RJ45 qui devra être identique aux prochaines que vous installerez.

2 coupe gaine protection cable denudeur 700x350
2 couper feuillard metallique cable 350x350 2 enrouler fil masse feuillard cable 350x350

Etape 2 : préparation du câble

  • coupez la gaine de protection du câble sur environ 8 cm, à l’aide de la pince à dénuder.
  • retournez les feuillards métalliques sur la gaine de protection.
  • coupez les feuillards en laissant une longueur de 1 cm.
  • enroulez le fil de masse autour des feuillards.
1 rotation dispositif connexion prise rj45 350x350
1 connecteur rj45 main boite enacstrement 350x350

Etape 3 : préparez le dispositif de connexion

  • faites pivoter le dispositif de connexion de la prise RJ45
  • inserez le dispositif de connexion sur le câble
350x350
3 fil encoche prise rj45 350x350

Etape 4 : suivez l'étiquetage et détorsadez les fils

  • présentez chaque paire de fils électriques suivant le code repéré. Choisissez entre "A" et "B" sur les étiquettes.
  • respectez ce code couleur sur toutes les prises RJ 45 et sur le coffret de communication.
  • détorsadez la base de chaque paire.
  • engagez les fils au fond des encoches.

Etape 5 : verrouillez le dispositif de connexion

  • replacez le dispositif de connexion et pivotez sans appuyer, pour verrouiller l’ensemble.
  • coupez les fils au ras, avec la pince coupante.

 

Pas besoin de dénudez les fils avant de verrouiller. En pivotant et verrouillant le dispositif, les câbles s'autodénudent, cela permet ainsi la connexion.

4 montage blindage prise rj45 700x350
4 fixation prise rj45 vis mur 350x350 4 montage enjoliveur prise rj45 350x350

Etape 6 : fixation de la prise RJ 45 Full Media

  • montez le blindage au dos du connecteur.
  • enfichez la prise RJ 45 dans sa boite.
  • fixez la prise dans la boîte d'encastrement en utilisant les deux vis.
  • montez la plaque de finition.

Si vous souhaitez intsaller d'autres prises RJ 45 dans votre logement, n'oubliez pas de réaliser le même câblage sur chaque module RJ45.

Avantages de l’installation de prises RJ 45 Full Media

Une fois les prises RJ 45 Full Media installées, il ne reste plus qu’à brancher une télévision, un ordinateur ou un téléphone. Grâce aux prises RJ 45 Full Media blindées catégorie 6 STP vous pouvez :

  • regarder la TV TnT, satellite ou box en haute définition ;
  • accéder à internet en gigabit sans perte de signal ;
  • partager vos données en réseau sur différents supports

 

L’utilisation de ces prises multimédias doit être associées à une prise électrique (voir NF C 15-100) et nécessite l’installation d’un coffret Full Media RJ 45. Pour savoir comment l’installer, reportez-vous au tutoriel réalisé à cet effet.