Je pose un coffret de communication Legrand Full Media tout RJ 45

Temps estimé : 2 heures LES VIDÉOS BRICOLAGE LEGRAND

Legrand vous explique dans cette vidéo comment installer en quelques étapes un coffret de communication Legrand Full Media tout RJ 45. Le coffret de communication est situé sur la gaine technique logement (GTL) à proximité du tableau électrique.

Fonctions du coffret de communication Full Media tout RJ 45

coffret de communication construction neuve 1155x700
homme ordinateur maison reseau 350x350 femme television salon maison 350x350

La réglementation (norme NF C 15-100 amendement 5 et arrêté du 3 août 2016) impose la présence d’un coffret de communication et d’un réseau multimédia spécifique dans les constructions neuves.

Les fonctions du coffret sont la réception et la distribution d’Internet, des services box, le téléphone, la TV HD (TNT HD, satellite, câble et box) sur les prises RJ 45 rendues elles aussi obligatoires par la norme.

Information complémentaire

Liste de matériel et outils

  • Coffret de communication Full Media tout RJ45
  • Câble cuivre 4 paires torsadées Grade 2 TV
  • Prises RJ45 Full Media catégorie 6 STP blindées
  • Pince coupante
  • Pince à dénuder
  • Tournevis plat
  • Tournevis cruciforme
  • 4 vis cruciformes (fournies avec la Gaine Technique Logement)

Information complémentaire

1 montage guide fixation arriere coffret 700x350
1 position coffret com sur goulotte 350x350 1 fixation vis coffret com 350x350

Étape 1 : fixation du coffret sur la Gaine Technique Logement

Le coffret se fixe en dessous du tableau électrique. Par sécurité, coupez le courant au disjoncteur général avant toute manipulation.

  • Montez les 4 guides de fixation à l’arrière du coffret
  • Positionnez le coffret de communication sur la goulotte
  • Engagez les guides dans les rainures
  • Fixez le coffret sur la Gaine Technique Logement à l’aide des 4 vis fournies

Information complémentaire

2 denuder enficher fil connecteur rj45 700x350
2 disposition paire fils rj45 350x350 2 assemblage prise rj45 350x350

Étape 2 : branchement des connecteurs RJ45 du coffret

Les câbles 4 paires Grade 2 TV sont reliés aux prises RJ45 Full Media. Les connecteurs RJ45 sont constitués de 2 parties.

  • Coupez la gaine de protection des câbles sur 8 cm environ, à l’aide de la pince à dénuder.
  • Retourner les feuillards métalliques et coupez-les pour laisser 1 cm de longueur.
  • Enroulez le fil de masse autour des feuillards.
  • Enfichez le connecteur RJ45 sur le câble dénudé.
  • Disposez chaque paire de fils suivant le code couleur repéré « A » sur les étiquettes (le code couleur « B » peut être utilisé si les prises RJ45 ont déjà été câblées de cette manière).
  • Gardez le même code sur toutes les prises RJ45 et les modules RJ45 dans le coffret de communication.
  • Détorsadez la base de chaque paire.
  • Engagez les fils au fond des encoches.
  • Assemblez les deux parties du connecteur et pivotez pour verrouiller le tout.
  • Coupez les fils au ras.
  • Répétez l’opération sur l’ensemble des connecteurs
  • Verrouillez les connecteurs en place sur le support

Information complémentaire

3 feuillage metallique cable tv coaxial 700x350
3 vissage fiche f repartiteur 350x350 3 raccordement fil neutre tableau 350x350

Étape 3 : raccordement au coffret de la TV TNT HD ou satellite

Un répartiteur TV est fourni avec le coffret de communication Full Media. Le câble TV coaxial provenant de l'antenne doit être raccordé sur ce répartiteur.

  • Coupez la gaine de protection des câbles sur 1 cm environ, à l’aide de la pince à dénuder.
  • Retournez le feuillard métallique et la tresse.
  • Coupez l’isolant blanc afin de libérer le brin de cuivre au centre
  • Introduisez le câble dans la fiche F
  • Vissez la fiche F sur le répartiteur
  • Montez l’alimentation du répartiteur au tableau électrique
  • Raccordez les fils d’alimentation du répartiteur TV à un disjoncteur sur le tableau électrique avec les fils de phase (rouge ou marron) et neutre (bleu) dans le tableau électrique
  • Branchez le cordon d’alimentation sur le répartiteur TV

Information complémentaire

4 retirer capot protection dti 700x350
4 enrouler fils encoches dti 350x350 4 rabattre levier dti pour connexion 350x350

Étape 4 : raccordement de la ligne téléphonique au coffret

Le coffret de communication comprend un DTI pour recevoir la ligne téléphonique et distribuer les services box et le téléphone sur les prises RJ45 via la box Internet. Un emplacement libre est prévu à côté du DTI pour recevoir un DTIo destiné à la fibre optique.

  • Enlevez le capot de protection du DTI.
  • Coupez la gaine du câble téléphone sur environ 10 cm, à l’aide de la pince à dénuder.
  • Enroulez les fils et passez les brins utilisés dans les encoches repérées A et B.
  • Rabattez le levier pour assurer la connexion et coupez au ras les fils qui dépassent.
  • Remettez le capot du DTI.

Information complémentaire

5 connexion prise rj45 dti 700x350
5 connexion cordon rj45 coffret 350x350 5 connexion rj45 switch tv 350x350

Étape 5 : raccordement de la box Internet au coffret

Comme l’exige la réglementation, il est possible de placer la box Internet à proximité du coffret. Un support de box est pour cela nécessaire. A noter que votre box ne doit pas être enfermée, il n'y a donc pas de porte sur le support. Si la box ne peut être positionnée près du coffret, un kit de liaison (vendu séparément) permet de la brancher aux prises RJ45 situées dans les pièces.

  • Branchez l’extrémité RJ11 du cordon fourni avec le support de box sur la borne ADSL de la box
  • Connectez la prise RJ45 du cordon ADSL sur le DTI
  • Branchez les autres cordons fournis sur les ports Ethernet de la box
  • Connectez chaque cordon sur les ports RJ45 du coffret pour profiter des services Internet, TV box et téléphone numérique
  • Pour profiter de la TV TNT ou satellite HD sur les prises RJ45 full Media, raccordez chaque prise RJ45 du switch TV au coffret
  • Lorsque les branchements sont terminés, remontez le plastron en utilisant un tournevis plat
  • Branchez la télévision sur une prise internet Full Media avec le cordon RJ45/coaxial fourni avec le coffret

Information complémentaire

prise rj45 mur encastre 350x350
enfant canape manette jeu video 350x350

Avantages du coffret de communication Full Media

  • Créer un véritable réseau interne ultrarapide (Gb/s) ;
  • Regarder la télévision HD dans chaque pièce équipée d’une prise RJ45 Full Media ;
  • Libérer le Wi-Fi pour profiter du haut débit sur tous les appareils mobiles ;
  • Partager des données en interne sur différents supports.

Les coffrets de communication Full Media tout RJ45 existent pour tous les types de logement (T1 à T6), qu’ils soient neufs ou en rénovation.