J’installe une prise de courant et une prise RJ45 multimédia sur une moulure électrique

Temps estimé : 1 heure Les vidéos bricolage Legrand

Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment installer une prise de courant et une prise RJ 45 multimédia sur une moulure électrique : de la fixation de la moulure au clipsage des mécanismes en passant par le passage sécurisé des fils ou câbles, découvrez comment installer en toute simplicité des prises dans un logement en rénovation.

Rajoutez des prises de courant ou des prises RJ 45 en saillie, sans faire de saignée dans vos murs en rénovation

Installer vos produits électriques dans une moulure vous permet :

  • de rénover une pièce en toute sécurité sans encastrer de fils grâce aux nombreux accessoires de pose qui assurent une protection continue
  • de distribuer, protéger et dériver facilement les fils et câbles de votre installation électrique
  • de concilier facilité de pose, esthétique et qualité lors de vos travaux de rénovation
moulure 350x350
moulure outils 350x350

Liste de matériel et outils

  • 1 moulure avec cloison de séparation des courants
  • 1 prise RJ45 multimédia pour moulure
  • 1 prise de courant avec terre pour moulure
  • 1 cadre double pour moulure
  • Du câble cuivre 4 paires torsadées
  • Des fils électriques de 2,5 mm² rouge, bleu et vert/jaune
  • 1 pince coupante
  • 1 dénudeur de câble
  • 1 tournevis plat ou cruciforme

 

Règle de sécurité

Avant de démarrer, coupez le courant au disjoncteur. C’est le geste indispensable avant toute intervention électrique.

Etape 1 : Installez la moulure

Fixez ou collez la moulure sur le mur.

 

Etape 2 : Passez les fils électriques dans la moulure

Passez les fils électriques dans le compartiment du haut.

 

Etape 3 : Passez le câble dans la moulure

Passez le câble 4 paires torsadées dans le compartiment du bas.

 

La cloison entre les compartiments sépare les courants forts et les courants faibles.

Etape 4 : Installez le cadre

  • Présentez le cadre double à l’endroit souhaité
  • Repérez les perçages

 

Etape 5 : Fixez le cadre

Fixez le cadre double sur le mur avec des vis pour plus de sécurité.

 

Etape 6 : Raccordez les fils aux produits électriques

  • Raccordez les fils électriques sur les bornes automatiques
  • Montez les mécanismes sur le cadre
  • Si besoin, repiquez des fils pour alimenter d’autres prises de courant.

 

Etape 7 : Finalisez l’installation

Montez le couvercle sur la moulure et assemblez le cadre : les fils sont protégés sur tout leur parcours.

 

Option d’installation

Vous pouvez également poser un interrupteur à côté d’une porte en suivant les mêmes étapes.

 

goulotte 350x350
goulotte outils 350x350

Liste de matériel et outils

  • 1 goulotte à clippage direct pour prises Mosaic
  • 1 double prise de courant précâblée Mosaic
  • 1 accessoire de montage des prises Mosaic sur goulotte
  • Des fils électriques de 2,5 mm² rouge, bleu et vert/jaune
  • 1 pince coupante
  • 1 dénudeur de câbles
  • 1 tournevis plat ou cruciforme

 

Règle de sécurité : couper le courant

Avant de démarrer, coupez le courant au disjoncteur. C’est le geste indispensable avant toute intervention électrique.

 

 

 

Etape 1 : Installez la goulotte

Fixez la goulotte au mur, juste au-dessus du plan de travail, et passer les fils électriques.

 

Etape 2 : Raccordez les fils

Raccordez les fils électriques aux bornes automatiques.

Les prises sont pré-câblées : un seul raccordement suffit.

 

Etape 3 : Effectuez des repiquages

Vous pouvez repiquer des fils supplémentaires pour alimenter d’autres prises de courant.

 

Etape 4 : Installez les prises

Clipsez les prises électriques dans la goulotte.

 

Etape 5 : Ajoutez les accessoires

Clipsez les accessoires dans la goulotte électrique de chaque côté des prises.

 

Etape 6 : Terminez la mise en place des accessoires et des couvercles

Tournez les accessoires à 180°, puis positionnez les couvercles.

Etape 7 : Terminez l’installation

Verrouillez les accessoires. Vous obtenez une finition parfaite.