J’ajoute des prises de courant dans ma cuisine

Temps estimé : 40 Min Les vidéos bricolage Legrand

Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment remplacer une double prise par un bloc de quatre prises, en utilisant les fils existants. Une manière simple et rapide de multiplier les prises dans la cuisine !

Accès aux rubriques

Information complémentaire

ajout prises multiplication prises 350x350
prises surface quadruple celiane alu satine 350x350

J'installe des prises quadruples Céliane Surface dans ma cuisine

Les nouveaux appareils électroménagers rendent la cuisine encore plus agréable à vivre. Mais chacun a besoin d'une prise électrique. Pour ne pas multiplier les multiprises et rallonge, la solution est toute trouvée avec la quadruple prise de courant Surface précablée Céliane. Multipliez les prises électriques tout en gardant les fils existants !

Information complémentaire

quadruple prises affleurantes 350x350
quadruple prises affleurantes outils 350x350

Liste de matériel et outils

  • 1 prise de courant quadruple pré-câblée
  • 1 boite d’encastrement 3 postes
  • 1 tournevis plat
  • 1 tournevis cruciforme
  • 1 perceuse et 1 scie cloche
  • 1 gabarit de perçage Legrand
  • 1 crayon à papier
  • 1 petite scie à placo

Information complémentaire

Règle de sécurité

Avant de démarrer, coupez le courant au disjoncteur. C’est le geste indispensable avant toute intervention électrique.

Information complémentaire

ajout prises preparation 350x350
ajout prises mecanisme 350x350

Etape 1 : Préparez la prise électrique

  • Démontez la prise de courant existante (en utilisant le tournevis cruciforme) et retirez-la
  • Dévissez le mécanisme et sortez-le de la boîte d’encastrement
  • Débranchez les fils électriques (vous les réutiliserez pour brancher la nouvelle prise électrique)

Information complémentaire

Etape 2 : Retirez l'ancienne boîte d'encastrement

Dévissez les pattes de la boîte d’encastrement et sortez-la du mur.

Information complémentaire

Etape 3 : Percez le trou pour la nouvelle prise

  • Placez le gabarit de perçage dans l’axe de l’ancienne prise de courant
  • Avec le crayon, repérez l’endroit où vous allez percer
  • Retirez le gabarit, et percez le trou avec la scie cloche
  • Replacez le gabarit et tracez en haut et en bas vos traits de découpes
  • Sciez le placo restant pour dégager l’espace

Information complémentaire

Etape 4 : Insérez la nouvelle boîte d'encastrement

Placez la nouvelle boîte d’encastrement (en veillant de casser au préalable une languette latérale pour veiller au passage des fils électriques).

Information complémentaire

Etape 5 : Installez le bloc 4 prises de courant

  • Serrez les vis de fixation
  • Desserrez les vis d’encrage pour installer le mécanisme du bloc 4 prises

Information complémentaire

Etape 6 : Raccordez les fils électriques

Raccordez les 3 fils électriques au mécanisme en respectant bien les couleurs des bornes et des fils (2 câblages possibles, à gauche ou à droite en fonction de la configuration de votre installation électrique)

Information complémentaire

ajout prises insertion mecanisme 350x350
ajout prises ajout plaque 350x350

Etape 7 : Terminez le montage de la nouvelle prise quadruple Céliane

  • Insérez la prise quadruple et revissez les vis d’ancrage
  • Clipsez la plaque de finition sur le mécanisme

Information complémentaire

Etape 8 : Testez la prise quadruple

  • Remettre le courant
  • Profitez de vos nouvelles prises électriques !