Interrupteurs et prises connectés, pilotez votre maison par la voix
Fini de chercher l’interrupteur quand on rentre tard avec les bras chargés.
Plus besoin de faire le tour de la maison avant de partir pour tout vérifier. Le pilotage par la voix des interrupteurs et prises connectés offre un vrai confort au quotidien. Il suffit de demander à votre assistant vocal et le tour est joué !
Pour rendre votre installation connectée et pilotable par la voix, faites appel à un professionnel de l’électricité.
Interrupteurs connectés Céliane : faciles à utiliser, faciles à vivre
Les interrupteurs connectés Céliane with Netatmo permettent de contrôler les éclairages, les volets roulants et les appareils électriques de votre logement en local ou à distance. Vous pouvez tout piloter depuis votre smartphone avec l’application Home + Control, ou avec une commande générale sans fil, ou bien par la voix, grâce à un assistant vocal.
Interrupteurs d’éclairage
Ils sont taillés pour le quotidien et s'installent facilement en lieu et place de vos interrupteurs standards. Vous pilotez les lumières de vos pièces en toute simplicité :
- variation de l’intensité lumineuse pour créer une ambiance conviviale
- extinction à distance d'une lumière restée allumée dans la maison
- allumage par la voix
Notre interrupteur d’éclairage est :
- équipé d'un voyant LED allumé en bleu lorsqu'il est en marche (l'option est activable et désactivable depuis l'App Home + Control)
- livré avec un compensateur pour les LEDs consommant entre 5W et 10W
Interrupteurs pour volets roulants
Gérer ses volets roulants n’a jamais été aussi simple. Les commandes Céliane with Netatmo sont munies des fonctions montée/descente/stop.
Vous pouvez centraliser l’ouverture/fermeture de plusieurs volets roulants depuis une seule commande. Plus besoin de se déplacer d’une pièce à l’autre.
Et si vous optiez pour la commande sans fils de volet roulant ? Elle est :
- livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- équipée d'un voyant LED et d'un indicateur de pile faible (flash rouge). Une alerte de fin de vie de pile est également disponible dans l'application Home + Control
Prises et commandes connectées Céliane
Prise connectée : pratique pour les économies d’énergie
Ce concentré d’intelligence est compatible avec tous vos appareils électriques et s'installe facilement en lieu et place d'une prise de courant standard. Plus besoin de brancher et débrancher vos équipements quand vous vous absentez. Que vous soyez présent ou absent de la maison, avec la prise connectée, vous pouvez allumer vos appareils depuis votre smartphone avec l’application Home + Control. Vous pouvez aussi couper l’alimentation de certains équipements qui ne servent pas toute la journée, comme une cafetière ou un radiateur électrique.
C’est pratique et facile pour économiser de l’énergie !
Commandes sans fils repositionnables : liberté et confort absolus
Les interrupteurs sans fil permettent d'ajouter à votre installation des points de commandes supplémentaires sans travaux. Ils vous permettront de piloter vos éclairages, vos volets roulants ou appareils électriques et de créer des scenarios.
Nos commandes sans fils sans pile ont de nombreux avantages, elles :
- pilotent les éclairages, les volets roulants ou appareils électriques
- fonctionnent sans pile et sont conçues pour durer plus de 50 ans
- sont repositionnables sur les murs grâce aux adhésifs
- peuvent être posées sur un meuble et ainsi être toujours à portée de main
- peuvent être personnalisées avec l’une des nombreuses plaques de finition Céliane
(1) Prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :
- contient la pose :
- d’un interrupteur d’éclairage ou pour volet roulant
- d'un pack de démarrage Céliane with Netatmo 1 prise Control + 1 commande sans fils Départ/Arrivée
- d'un interrupteur d'éclairage connecté ou d'une commande de volet roulant connectée Céliane with Netatmo
- se base sur la rénovation d’une installation existante, avec l’infrastructure électrique déjà en place (câbles déjà tirés)
- ne contient ni l’assistant vocal ni l’enceinte connectée
- ne contient pas les frais de déplacement
Dans tous les cas, l’installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.
Intéressé pour connecter votre logement ?
N’attendez plus ! Avec Legrand, vous bénéficiez gratuitement d’un réseau d’artisans électriciens certifiés pour réaliser l’installation d’un ou de plusieurs produits connectés.
Trouvez un professionnel de l’électricité proche de chez vous.
Je suis intéressé ! Quelles sont les conditions d'installation ?
La pose de ma commande est-elle garantie par Legrand ?
Legrand vous met en relation avec des artisans électriciens sélectionnés et reconnus pour leurs compétences. Ils font partie du réseau "Électriciens Certifiés". Les électriciens certifiés par Legrand sont responsables de la mise en œuvre des produits. A compter de la date d'installation ou d'achat indiquée sur la facture, les produits Legrand sont garantis 2 ans.
Les devis qui me sont proposés par l’installateur certifié sont-ils gratuits ?
Généralement, les devis présentés sont gratuits. Nous vous recommandons tout de même de demander à l'installateur lors de la prise de rendez-vous.
Qui fixe les prix de pose des produits ? Legrand ou les installateurs ?
Les installateurs sont libres d'appliquer les prix qu'ils souhaitent. Ils restent maîtres de la réalisation de leurs devis. Avant de réaliser un devis, le mieux est que l'installateur puisse analyser les conditions de chantier et la configuration de l'installation électrique existante.
J'ai déjà acheté les produits Legrand, puis-je quand même les faire installer par un électricien recommandé par Legrand ?
Vous pouvez profiter du service de mise en relation avec un électricien certifié par Legrand, mais nous vous recommandons de préciser à l’installateur, lors de la prise de contact, que vous avez déjà vos produits Legrand. En effet, la plupart des installateurs préfèrent fournir eux-mêmes les produits qu’ils installent.
Le service de mise en relation avec un électricien certifié est-il gratuit ?
Le service proposé par Legrand de vous mettre en relation avec des installateurs est entièrement gratuit. Les installateurs restent libres d’appliquer leurs prix pour la fourniture et la pose du matériel.
En laissant mes coordonnées, ne vais-je pas être envahi de publicité ?
Toutes les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande afin de transmettre aux installateurs un dossier le plus précis et complet possible. Vos informations personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers pour des sollicitations commerciales.