Thermostats connectés : confort et économies d’énergie chez vous
Garder un logement douillet tout en maîtrisant son budget chauffage est désormais possible. Le thermostat Intelligent Netatmo et le Thermostat connecté Smarther with Netatmo vous permettent de programmer la température souhaitée dans votre logement selon un planning de chauffe personnalisée. En cas d'absence prolongée, vos thermostats connectés vous permettent, grâce à l'application Home + Control, de diminuer la consigne de chauffe en mode hors-gel pour limiter les consommations d'énergie.
Le pilotage du chauffage se fait directement sur l’écran tactile du thermostat ou bien à distance avec votre smartphone et l’application Home + Control.
(1) Prix indicatif fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :
- contient la pose d’un thermostat Smarther with Netatmo en lieu et place d’un thermostat filaire existant
- ne contient pas les frais de déplacement
Dans tous les cas, l’installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.
Mon voisin m’avait vanté le mérite des produits LEGRAND sur l’installation de son visiophone. Je me suis laissé tenter par une demande de mise en relation avec un électricien de votre réseau. J’ai eu la chance d’avoir une prise de contact rapide ainsi que le démarrage de mon chantier, donc satisfaite.

Connecté et facile d’utilisation
Pilotez votre chauffage en local, avec l’écran tactile, ou à distance est un jeu d’enfant avec le thermostat connecté Smarther with Netatmo. Accédez très intuitivement à différentes fonctions :
- Boost pour augmenter le chauffage pendant une durée limitée et profiter d’un confort optimal avant d’arriver à la maison
- Planning pour programmer le chauffage aux bons moments et ainsi économiser de l’énergie
- Auto-Adapt pour anticiper les consignes de chauffe et atteindre la température souhaitée à l'heure indiquée
Le Thermostat connecté Smarther with Netatmo est un concentré d’intelligence et de simplicité au service des économies d’énergie :
- visualisez votre historique de consommation
- consultez votre bilan d’économies d’énergie personnalisé

Home + Control : une app, plusieurs avantages connectés
Il suffit de quelques étapes pour utiliser le thermostat connecté Smarther with Netatmo avec l’application Home + Control. Téléchargez et installez l’App, créez votre compte et connectez le thermostat au réseau Wi-Fi de la maison… tout est prêt !
Vous pourrez alors :
- régler la température quand vous êtes à la maison ou absent
- établir des programmes de chauffe personnalisés en fonction de votre mode de vie
- surveiller votre consommation
- changer à tout moment vos programmes journaliers et hebdomadaires
Et bien plus encore …

Compatibilité optimale
Le thermostat connecté Smarther with Netatmo s’installe en neuf ou en rénovation, et peut remplacer un thermostat filaire existant. Il nécessite une connexion Wi-Fi.
Il fonctionne avec :
- tous les types de chaudières individuelles : au bois, au fioul, au gaz
- les pompes à chaleur
Il est compatible avec plus de 1500 chaudières et peut être associé avec des Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes Netatmo pour réguler la température pièce par pièce.
N’attendez plus, renseignez-vous auprès d’un artisan électricien pour faire réaliser l’installation de votre thermostat connecté Smarther with Netatmo.
J’avais déjà tenté de trouver un électricien par mes propres moyens sans succès. Après avoir confier mon projet à LEGRAND, votre service m’a mis en relation avec un électricien également compétent dans la plomberie. Il a installé les produits dans mon appartement. Depuis je peux contrôler le chauffage dans l’ensemble de mon logement en un claquement de doigt, plutôt sympa.

Intéressé par le thermostat Smarther with Netatmo ?
Faites appel à un professionnel qualifié pour l’installation de votre thermostat connecté.
Legrand vous met en relation avec un réseau d’électriciens certifiés… il y en a forcément un proche de chez vous !
Je suis intéressé ! Quelles sont les conditions d'installation ?
La pose de mon thermostat connecté est-elle garantie par Legrand ?
Legrand vous met en relation avec des artisans électriciens sélectionnés et reconnus pour leurs compétences. Ils font partie du réseau "Électriciens Certifiés". Les électriciens certifiés par Legrand sont responsables de la mise en œuvre des produits. A compter de la date d'installation ou d'achat indiquée sur la facture, les produits Legrand sont garantis 2 ans.
Les devis qui me sont proposés par l’installateur certifié sont-ils gratuits ?
Généralement, les devis présentés sont gratuits. Nous vous recommandons tout de même de demander à l'installateur lors de la prise de rendez-vous.
Qui fixe les prix de pose des produits ? Legrand ou les installateurs ?
Les installateurs sont libres d'appliquer les prix qu'ils souhaitent. Ils restent maîtres de la réalisation de leurs devis. Avant de réaliser un devis, le mieux est que l'installateur puisse analyser les conditions de chantier et la configuration de l'installation électrique existante.
J'ai déjà acheté les produits Legrand, puis-je quand même les faire installer par un électricien recommandé par Legrand ?
Vous pouvez profiter du service de mise en relation avec un électricien certifié par Legrand, mais nous vous recommandons de préciser à l’installateur, lors de la prise de contact, que vous avez déjà vos produits Legrand. En effet, la plupart des installateurs préfèrent fournir eux-mêmes les produits qu’ils installent.
Le service de mise en relation avec un électricien certifié est-il gratuit ?
Le service proposé par Legrand de vous mettre en relation avec des installateurs est entièrement gratuit. Les installateurs restent libres d’appliquer leurs prix pour la fourniture et la pose du matériel.
En laissant mes coordonnées, ne vais-je pas être envahi de publicité ?
Toutes les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande afin de transmettre aux installateurs un dossier le plus précis et complet possible. Vos informations personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers pour des sollicitations commerciales.
Questions fréquentes
Grâce à ses...
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...