Comment installer une prise électrique ?

Temps estimé : 20 min Les videos bricolage Legrand

La prise de courant Céliane Surface Confort présente un design à fleur de mur : la façade s’enfonce à l’introduction d’une fiche. Cette prise est discrète et esthétique. Découvrez comment poser la prise de courant Céliane Surface Confort avec terre.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Liste de matériel et outils

Pour la pose d’une prise électrique, vous aurez besoin de :

  • 1 prise de courant Céliane Surface Confort avec terre
  • 1 tournevis plat
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder

Information complémentaire

Pour votre sécurité

Avant de commencer l'installation de la prise électrique, coupez le courant au disjoncteur général pour votre sécurité.

Information complémentaire

Etape 1 : vérifiez la protection du circuit électrique

  • Dans le tableau électrique, repérez le circuit sur lequel vous souhaitez ajouter une prise électrique :
    • S’il est protégé par un disjoncteur 16 A, le circuit doit comporter un maximum de 8 prises de courant, raccordées avec une section de fils de 1,5 mm² minimum.
    • S’il est protégé par un disjoncteur 20 A, le maximum est de 12 prises de courant raccordées avec un section de fils de 2,5 mm² minimum.
  • Si vous dépassez le nombre de prises du circuit, vous devez prévoir un nouveau disjoncteur.

Information complémentaire

Etape 2 : préparez la pose de la prise Céliane Surface Confort

  • Tirez les fils jusqu’à la boîte à encastrer destinée à recevoir la prise, dont :
    • Un fil bleu pour le neutre
    • Un fil vert/jaune pour la terre
    • Un fil d’une autre couleur pour la phase
  • La boîte à encastrer doit avoir une profondeur d’au moins 40 mm.

Information complémentaire

Etape 3 : raccordez la prise électrique

  • Dénudez les fils sur une longueur de 12 mm.
  • La connexion des bornes de la prise Surface Confort est automatique :
    • Raccordez le fil de neutre sur la borne bleue
    • Le fil de terre sur la borne verte
    • Le fil de phase sur la borne rouge

Astuce : si vous avez besoin de déconnecter un fil, il suffit d’appuyer sur le poussoir de la borne et de retirer le fil.

Information complémentaire

Etape 4 : terminez la pose de la prise Céliane Surface Confort

  • Placez la prise dans la boîte à encastrer. Veillez à sa parfaite horizontalité à l’aide d’un niveau à bulle si nécessaire.
  • Vissez la prise.
  • Clipsez la plaque de finition.

La pose de votre prise Céliane Surface Confort est terminée !

Prise de courant Surface : l’innovation devenue standard

cuisine fillette mere double prises surface celiane 938x569
dessin prise affleurante1 350x350 dessin prise affleurante2 350x350

Avec son design à fleur de mur, la prise de courant Céliane Surface Confort est une véritable innovation en matière de prise électrique. Son socle rétractable évite l’accumulation de la poussière. Sa façade plate est pratique, esthétique et toujours impeccable. Au même prix que la prise classique, comment s’en priver ?

Information complémentaire

5 avantages de la prise Surface Confort

  • Pas d’accumulation de poussière grâce à une façade totalement plane, sans recoin.
  • Bonus esthétique.
  • Guidage intuitif à l’insertion de la fiche.
  • Concept sécurisant et doté d’éclips de protection des enfants.
  • Existe aussi en multiposte, pour s’adapter à tous les besoins.

Information complémentaire

Pour la finition, laissez parler votre inspiration !

La gamme Céliane dispose d’une large palette de plaques de finition pour ses prises et interrupteurs. Jouez avec les couleurs et les matières, la prise électrique fait désormais partie de votre décoration intérieure.

Rendez-vous sur notre configurateur pour découvrir et composer vos prises Céliane.

Questions fréquentes

Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...
En savoir plus
Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, il faut optimiser sa consommation énergétique. Cependant, réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre nouveau logement tels que l'isolation des combles ou le remplacement des fenêtres ne suffit pas. Pour bénéficier...
En savoir plus
Vous le savez : avant de brancher un nouveau disjoncteur ou d’installer un circuit supplémentaire chez vous, il est indispensable de commencer par jeter un œil aux règles en vigueur. Mais quelle norme électrique choisir ?
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont...
En savoir plus
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Vous souhaitez rénover l’installation électrique de votre logement ? Découvrez tous nos conseils et astuces produits pour réaliser vos travaux dans les meilleures conditions !
En savoir plus
Le tableau électrique est l’élément central de la maison. Il est essentiel que votre installation électrique respecte la norme NF C 15-100 qui régit l’électricité dans le logement. Pour respecter les règlementations obligatoires en vigueur, il peut être nécessaire d’effectuer une...
En savoir plus
Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, l'installation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos...
En savoir plus
En fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents...
En savoir plus
Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer votre sécurité et celle des autres occupants du logement. En effet, votre installation électrique doit impérativement respecter la norme...
En savoir plus