Information complémentaire

Surveiller sa consommation énergétique
Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison et assurer un changement sur vos factures d'électricité, la première étape est de connaître sa consommation d’énergie. Le compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo permet de mesurer la consommation électrique totale ou celle d’une ligne spécifique du logement. Via l’application Home + Control, vous suivez en direct la consommation électrique de votre appartement ou maison, en euro et/ou en kWh. Vous êtes aussi notifié en cas de dépassement du seuil de consommation de votre abonnement électrique. L’écocompteur, et sa version connectée, quant à eux, mesurent les 5 postes imposés par la RE2020 :
- le chauffage
- le refroidissement
- l'eau chaude sanitaire
- l'éclairage
- la ventilation et auxiliaires (prises de courant par exemple)
Information complémentaire

Maîtriser la température dans ma maison
Avec un système de chauffage performant, vous pouvez pleinement maîtriser la température de votre intérieur et ainsi améliorer votre confort. Les thermostats connectés, comme le Thermostat Smarther ou le Thermostat Intelligent Netatmo, contrôlent avec précision la température pièce par pièce. À distance depuis votre smartphone via l'app Home + Control, vous pouvez planifier la chaleur au degré près et effectuer des économies d'énergie en fonction de votre habitation.
Découvrir les solutions de chauffage Bénéficiez d’un meilleur chauffage
Information complémentaire

Optimiser sa consommation d'énergie grâce à l'éclairage connecté
Equiper sa maison d'un éclairage connecté permet de réduire sa consommation d'énergie, de maîtriser son budget électricité et d'améliorer son confort. En utilisant la commande générale Céliane with Netatmo, via votre smartphone ou à la voix, vous pouvez allumer, faire varier ou éteindre les lumières, pièce par pièce, où que vous soyez. Pour optimiser davantage votre consommation d'éclairage, pensez à équiper vos lampes de lampes basse consommation type LED.
Voir le pack de démarrage pour installation connectée Connecter ses éclairages
Information complémentaire

Faire des économies d'énergie en optimisant son confort
Vous souhaitez que votre logement soit plus respectueux de l'environnement et que votre installation électrique reste efficiente et moins énergivore malgré les années qui passent ? Pour réduire votre empreinte carbone tout en profitant d'un confort optimal chez vous, Legrand a conçu des solutions intelligentes pour votre nouvelle installation garantissant une maison connectée économe, saine et qui dure dans le temps, pour un bien-être durable.
Information complémentaire

Pourquoi réduire ses consommations ?
Faire des travaux de rénovation énergétique dans son nouveau logement peut sembler superflu. C'est pourtant l'assurance de véritables économies sur le long terme.
En effet, connaître ses dépenses énergétiques permet de mieux anticiper ses dépenses, ses charges et de souscrire à un contrat d'électricité au plus proche de ses besoins. C'est également primordial pour respecter les nouvelles normes électriques en vigueur.
Si vous êtes propriétaire et que votre appartement est en location, vous pouvez répercuter le coût des travaux de rénovation énergétique sur le montant du loyer. Les versements de votre locataire peuvent ainsi vous permettre d'amortir le coût des travaux.
Profitez de votre déménagement et/ou emménagement pour réaliser ses travaux de bénéficiez d'une installation électrique optimale !
Information complémentaire

Améliorer l’efficacité énergétique de votre maison avec un professionnel
Vous voulez rendre votre maison connectée afin d'améliorer son efficacité énergétique, gagner en confort, limiter votre impact sur l'environnement et appliquer un changement sur vos consommations d'énergie ? Nous vous accompagnons dans vos démarches ! Faites appel à un électricien certifié par Legrand pour réaliser votre nouvelle installation électrique et installer les solutions intelligentes et connectées les mieux adaptées à votre logement, à vos habitudes de vie et aux nouvelles normes électriques. Rédigez votre demande directement depuis le lien ci-dessous !
Questions fréquentes
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.