Choisissez Drivia with Netatmo : le tableau électrique connecté

Maison connectée

Grâce à Drivia with Netatmo, Legrand accompagne vos envies, innove et vous propose des solutions toujours plus simples, intuitives et connectées. Avec le premier tableau électrique connecté de Legrand, prenez le contrôle de votre logement, de l’éclairage jusqu’aux appareils les plus énergivores. À la clé, une consommation et des dépenses d'énergie maîtrisées.
Drivia with Netatmo a été récompensé au CES 2020, le salon mondial de l’électronique grand public de Las Vegas.

Information complémentaire

DriviaTM with Netatmo : idéal en neuf comme en rénovation

Avec le tableau électrique Drivia with Netatmo, connecter votre maison est facile en neuf comme en rénovation. Installez simplement un module Control dans votre tableau électrique pour démarrer votre installation connectée. Équivalent à la prise Control, incluse dans le kit de démarrage Céliane with Netatmo, le module Control sert de passerelle entre votre box Internet et les produits filaires connectés déjà présents dans votre installation électrique.

Une famille de 7 produits connectés à installer directement au tableau électrique

7 produits drivia wn 1222x569

Avec la gamme complète de produits Drivia with Netatmo, vous prenez le contrôle de votre maison, améliorez votre confort au quotidien et réalisez des économies d’énergies :

  • un module Control pour connecter l’installation à Internet
  • un compteur d’énergie pour suivre la consommation électrique totale de votre logement, ou celle d’une ligne spécifique
  • un écocompteur pour suivre votre consommation énergétique totale et par poste
  • un contacteur pour contrôler vos appareils énergivores
  • un télérupteur pour piloter l’éclairage
  • un contact sec pour piloter tout type de charge via son entrée contact sec 
  • un délesteur pour éviter les coupures intempestives

Information complémentaire

Module Control pour contrôler à distance votre logement

Grâce au module Control Drivia with Netatmo il est possible de démarrer une installation connectée. Tout comme la prise Control, du kit de démarrage Céliane with Netatmo, le module Control fait le lien entre votre box Wifi et vos produits connectés « with Netatmo » de Legrand. Le module Control est compatible avec les assistants vocaux et l’application Home + Control, et commande aussi bien vos produits Céliane with Netatmo que Drivia with Netatmo.

Information complémentaire

Compteur d’énergie pour surveiller la consommation de votre logement

Une fois installé, le compteur d'énergie vous permet de visualiser en temps réel, via l’App Home + Control, la consommation électrique totale en euro et/ou en kWh de votre logement ou celle d’une ligne spécifique (chauffage, eau chaude, prises, etc.). Toujours depuis l'app vous avez accès à votre historique de consommation journalier, hebomadaire,mensuel, ou annuel. Enfin, en cas d’atteinte d’un seuil paramétrable, vous recevez une notification directement sur votre smartphone.

Information complémentaire

pack ecocompteur drivia wn 350x350
smartphone appli home control detail conso wn 350x350

Écocompteur connecté pour suivre précisément votre consommation

L’écocompteur Drivia with Netatmo mesure les 5 postes imposés par la RE2020 : le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, les prises de courant et les autres consommations.  Il dispose d’un écran sur lequel s’affiche vos consommations en euro, en kWh et en m³ par poste de consommation. Vous pouvez aussi visualiser ces données à distance via Home + Control. Enfin, l’écocompteur connecté prend en compte le suivi de la tarification HP/HC.

Information complémentaire

homme smartphone contacteur 350x350
smartphone hc contacteur chauffe eau 350x350

Contacteur connecté pour contrôler à distance et planifier l’allumage et l’extinction de vos appareils 

Le contacteur connecté Drivia with Netatmo vous permet de contrôler à distance vos équipements les plus consommateurs d'électricité, tel que votre chauffe-eau ou votre prise de recharge pour voiture électrique, depuis votre smartphone ou par la voix. Vous planifiez également leur allumage ou leur extinction automatique très simplement depuis l’App.  Avec le contacteur connecté vous pilotez également les charges en heures pleines/heures creuses et suivez leur consommation depuis Home + Control.

Information complémentaire

Télérupteur connecté pour contrôler plusieurs éclairages

Contrôler plusieurs éclairages à distance et sans changer votre installation, c'est possible avec le télérupteur connecté Drivia with Netatmo. Grâce à lui vous allez pouvoir contrôler facilement vos éclairages commandés par poussoirs quelle que soit la marque, depuis Home + Control ou un assistant vocal, mesurer et suivre votre consommation et intégrer l’éclairage à vos plannings ou scènes de vie personnalisées.

Information complémentaire

Contact sec connecté pour piloter ses appareils basse tension

Le contact sec connecté Drivia with Netatmo vous permet de commander n’importe quel appareil ayant un bornier très basse tension (radiateur, système de ventilation, système d'arrosage,  bornes VE, etc.) à distance depuis votre smartphone, via l’application Home + Control. Il vous permet également de mesurer la consommation du circuit piloter et de créer des plages horaires en fonction des heures creuses par exemple.

Il s’agit donc de la solution idéale pour connecter sa borne de recharge pour véhicule électrique !

Information complémentaire

Délesteur connecté pour éviter le risque de surconsommation

Installé dans le tableau électrique, le délesteur connecté Drivia with Netatmo vous permet d'éviter les coupures de courant intempestives, parfois liées à l'écart entre votre consommation réelle et votre contrat d'électricité.
Le délesteur vous permet également de faire des économies sur votre facture d'électricité en pilotant de manière fine votre consommation d'électricité et en baissant votre abonnement.
Le délesteur connecté Drivia with Netatmo mesure la puissance instantanée de l'installation et coupe les appareils énergivores (prise de recharge pour véhicule électrique, chauffe-eau, chauffage, etc.) en cas de surconsommation selon un ordre de priorités défini au préalable dans l'application Home + Control.

Information complémentaire

Se faire accompagner par un pro

La gamme de produits Drivia with Netatmo est très complète et offre de nouveaux usages pour mieux contrôler votre consommation d'énergie et réduire vos factures. Si vous souhaitez équiper votre logement d'un tableau connecté Drivia with Netatmo prenez contact avec un électricien certifié par Legrand : la garantie d'une installation simplement connectée.

Vidéo

Électriciens certifiés par Legrand

Questions fréquentes

Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer...
En savoir plus
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
En savoir plus
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne...
En savoir plus
La mise à jour des produits se fait automatiquement tant que votre installation est connectée à Internet. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez vous que votre installation (prise/module Control et accessoires) est connectée à Internet depuis au moins 24 heures.
En savoir plus
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus