Délesteur connecté Drivia with Netatmo
Grâce au délesteur connecté Drivia with Netatmo, vous pouvez :
- mesurer la consommation d’énergie totale de votre maison en temps réel
- suivre votre consommation d’électricité de manière journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
- couper automatiquement les appareils qui consomment le plus en cas de surconsommation (en fonction de vos choix et des priorités définis dans l’application Home + Control)
Délesteur connecté ou comment éviter la surconsommation électrique
Le délesteur connecté Drivia with Netatmo vous permettra de maîtriser votre consommation d’énergie : faites des économies tout en bénéficiant d’un confort optimal.
Comment ? Grâce au délesteur connecté, vous pourrez ajuster au mieux votre contrat d’électricité et l’adapter à vos dépenses réelles. En cas de surconsommation et donc de dépassement du montant prévu dans votre contrat électrique, certains appareils se coupent automatiquement, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Une fois le risque de surconsommation écarté, les appareils se rallument automatiquement.
Pilotage via l’application Home + Control
Le + du délesteur connecté ? C’est vous qui choisissez les appareils à couper en priorité en cas de surconsommation. En effet, depuis l’application Home + Control, téléchargeable gratuitement depuis les stores Apple et Android, vous pouvez définir un ordre de priorité pour le délestage des appareils énergivores.
C’est également sur l’application que vous pouvez mesurer en temps réel votre consommation électrique et suivre l’historique de vos consommations d’énergie.
Enfin, vous pouvez programmer des alertes et recevoir ainsi des notifications lorsque votre consommation atteint ou dépasse un certain seuil défini au préalable.
Installation du délesteur connecté
Le délesteur connecté Drivia with Netatmo s’utilise avec des prises connectées ou sorties de câble Céliane with Netatmo ou avec le contacteur connecté Drivia with Netatmo et nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage pour installation connectée (Céliane with Netatmo ou Drivia with Netatmo au tableau électrique). Pour l’utiliser, le délesteur connecté Drivia with Netatmo doit être relié à des prises ou sorties de câble connectées with Netatmo ou avec un contacteur connecté Drivia with Netatmo.
Faire installer un délesteur connecté Drivia with Netatmo
Vous souhaitez bénéficier des avantages d’un délesteur connecté Drivia with Netatmo dans votre maison et faire ainsi des économies d’énergie ?
Faites appel à un électricien certifié par Legrand pour l’installation de votre tableau électrique connecté ! N’hésitez plus, trouvez un électricien près de chez vous !
Questions fréquentes
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plusAu cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus