Sortie de câble connectée compatible fil pilote pour appareils 3000W maximum et mesure consommation - complet graphite

  • Ref. 1 991 45
  • Céliane with Netatmo

La sortie de câble connectée permet de contrôler à distance les radiateurs et appareils électriques via l'App Home + Control - Il est également possible de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone

61,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Sortie de câble : contrôlez en marche/arrêt un convecteur, un radiateur, un sèche-serviette (y compris fil pilote) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W)
  • Suivez la consommation de votre appareil de chauffage ou éléctrique et recevez des notifications en cas d'atteinte d'un seuil de consommation que vous avez paramétré
  • Vous pouvez associer un ou plusieurs interrupteurs sans fils with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée
  • Protège le circuit contre les surcharges
  • Finition Graphite, livrée complète monobloc prête à installer

Avantages

  • Compatible avec les radiateurs électriques en fil pilote 4 ou 6 ordres

Les + installation

La sortie de câble connectée s'installe facilement à la place d'une sortie de câble existante dans une boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum : pas de modification de câblage dans une installation existante

Les + utilisation

Contrôlez un convecteur, un radiateur, un sèche-serviette (y compris fil pilote) à distance depuis un smartphone avec l’App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour connecter la sortie de câble connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté
  • Produit monobloc : association avec un autre produit en multiposte non possible

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Notice du produit

Schéma de câblage

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414972321181
  • Adapté à un variateur Non
  • Adapté à un bouton d'impulsion Non
  • Adapté à un commutateur de volet roulant Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant Non
  • Adapté pour interrupteur Non
  • Intégré dans un boîtier Oui
  • Installé dans boîtier à socle de tube Non
  • Module/platine Non
  • Alimentation en courant 230 V CA
  • Mode boutons Non
  • Mode commutation Oui
  • Avec émetteur radio manuel Oui
  • Avec codeur radio Non
  • Avec contact à poussoir radio Non
  • Nombre de relais 1
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Degré de protection (NEMA) Autre
  • Fréquence radio 2400 MHz
  • Modulation FM
  • Système Rollingcode Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit Oui
  • Compatible avec Google Assistant Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa Oui
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 76 mm
  • Hauteur 76 mm
  • Profondeur 51 mm
  • Profondeur d'encastrement 31 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage 0-45 °C
  • Consommation en veille 0.1 mA
  • Neutre obligatoire Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Objet connecté Oui
  • Mode de commande Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage Smartphone apps
  • Pilotable à la voix Oui
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application Home + Control
  • Fonction d'usage du produit Distribution d'énergie

RSE Produit

1% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

82% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Sortie de câble connectée compatible fil pilote pour appareils 3000W maximum et mesure consommation - complet graphite

À associer