Délesteur connecté Drivia with Netatmo livré avec 1 transformateur de courant - 1 module

  • Ref. 1 991 20
  • Drivia with Netatmo

138,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Installer par un pro

Caractéristiques produit

  • Mesure la consommation totale du logement et éteint proactivement et progressivement les appareils les plus énergivores (prise de recharge pour véhicule électrique, chauffe-eau, chauffage...) en cas de détection de surconsommation, en actionnant les prises, sorties de câbles, ou contacteurs connectés du logement.
  • La priorité de délestage de chaque appareil est prédéfinie et peut être personnalisée dans l’App. Home + Control
  • Permet de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle
  • Livré avec 1 tore de mesure 80A
  • Installation au tableau électrique : 1 module

Les + installation

Définition des priorités entre les circuits électriques via l’application Home + Control

Les + utilisation

Une fois le risque de surconsommation écarté, les appareils sont ensuite rallumés automatiquement

Recommandations / restrictions d’usages

  • À associer impérativement à un pack de démarrage "…with Netatmo"

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972485715
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Compteur d'énergie
  • Type de connexion
    Direct
  • Puissance réactive
    Non
  • Homologation selon PTB
    Non
  • Interface d'impulsions S0
    Sans
  • Changement de tarif
    Non
  • Classe de précision
    1
  • Largeur
    17.5mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    68mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-55°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    100-250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-3mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Google Play Store
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Nom de l'application
    Home + Control

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

75% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Efficacité énergétique

Plusieurs dispositifs existent pour vous aider à déterminer quels appareils sont gourmands en énergie, tels que : l’écocompteur le compteur d’énergie le délesteur Découvrez les produits de mesure connectés Drivia with Netatmo pour surveiller et analyser la consommation...
En savoir plus
Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des...
En savoir plus
Voici 3 étapes clés pour réduire de manière efficace votre consommation électrique et faire des économies : mesurer contrôler agir   Découvrez les produits modulaires connectés Drivia with Netatmo pour une gestion contrôlée de votre consommation.
En savoir plus
Si vous souhaitez contrôler votre consommation d’énergie efficacement, vous devez agir directement sur les appareils énergivores.
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...
En savoir plus
Vous souhaitez optimiser vos consommations d’énergie, participer à la transition énergétique et réduire le coût de vos factures ? Au-delà des travaux de rénovation que vous pouvez réaliser dans votre maison pour en améliorer la performance énergétique, découvrez les solutions...
En savoir plus
Vous souhaitez mesurer votre consommation de gaz afin d’anticiper vos dépenses et agir pour réduire vos factures d’énergie ? Découvrez l’écocompteur connecté Drivia with Netatmo ! Installé dans votre tableau électrique, ce module vous permet de mesurer la consommation d’énergie...
En savoir plus
Pour économiser de l’énergie, il est préférable d'utiliser des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques ou énergie hydraulique par exemple) qui sont des sources d’énergie durables et idéales pour l’environnement. En effet, l’utilisation exclusive des ressources dites «...
En savoir plus
Vous souhaitez agir sur la consommation énergétique mondiale, à votre niveau ? Commencez par réduire la consommation énergétique de votre maison. En effet, c’est en unissant nos forces et en joignant les efforts de chacun pour réduire notre propre consommation énergétique que nous...
En savoir plus

Utilisation de mes produits connectés