Accès aux rubriques
Information complémentaire


Compteurs d’énergie et écocompteur connectés : mesurer mes consommations
Avec l’écocompteur connecté Drivia with Netatmo, mesurez la consommation d’électricité totale et partielle sur 5 postes de votre maison (eau chaude sanitaire, eau chaude, chauffage, prise de courant, consommation de gaz, autres consommations selon ce qui est raccordé au compteur) depuis votre smartphone via l'app Home + Control.
Les compteurs d’énergie* connecté Drivia with Netatmo permettent, quant à eux, de mesurer la consommation énergétique du bâtiment, pour une ligne spécifique ou pour la totalité de l’installation. Pour surveiller plusieurs lignes, plusieurs compteurs peuvent être installés.
*Faites appel à un professionnel pour l'installation de ces produits
Écosystème Drivia with Netatmo : gérer mes appareils énergivores

Contrôlez vos lumières commandées par poussoirs ou commandes sans fils à l’aide du télérupteur connecté Drivia with Netatmo. Avec l’application Home + Control, programmez vos éclairages. Avec le contact sec* connecté, connectez vos appareils énergivores, comme vos bornes de recharge pour véhicule électrique et contrôlez-les sur l’application Home + Control.
Le contacteur connecté Drivia with Netatmo permet de piloter vos appareils gourmands en énergie et ainsi de pouvoir réduire l’énergie et diminuer vos dépenses énergétiques. Avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, évitez les coupures de courant intempestives grâce à sa fonction de délestage progressive et proactive sur les appareils énergivores.
*Faites appel à un professionnel pour l'installation de ces produits
Information complémentaire

Variateurs et interrupteurs automatiques : gérer mes lumières
Avec les interrupteurs variateurs, modulez l’intensité lumineuse de vos lampes, faites des économies d’énergie et diminuez les coûts énergétiques de votre logement.
Allumez vos lumières uniquement lorsque cela est nécessaire grâce aux détecteurs muraux qui allument les lumières en cas de détection d’une personne dans la zone, et si la luminosité est insuffisante. Si aucune présence n’est détectée, l’interrupteur éteint les lumières.
Les prises connectées vous assurent le contrôle des appareils de votre logement à distance depuis votre smartphone, tout en vous permettant de mesurer leur consommation.
Information complémentaire

Thermostats connectés : gérer la température de mon logement
Le Thermostat connecté Smarther with Netatmo vous permet de piloter et de programmer votre chauffage localement, par la voix ou via l’application Home + Control afin de réduire votre facture et d'optimiser votre confort. Le Thermostat Intelligent Netatmo, compatible avec les chaudières à bois, fioul, gaz et pompes à chaleur, permet d’améliorer la gestion de votre chauffage.
Les thermostats connectés permettent de créer des plannings de chauffe selon vos habitudes de vie pour réduire vos factures d'énergie. Leur fonction Auto-Adapt prend en compte les caractéristiques thermiques de la maison, ainsi que la météo pour ajuster automatiquement la température dans les pièces.
Les Têtes Thermostatiques Additionnelles et Intelligentes Netatmo complètent votre installation et vous permettent de contrôler la température de votre logement pièce par pièce.
Réduire ses consommations d'énergie Découvrir les solutions de chauffage Netatmo
Information complémentaire

Solution de recharge pour véhicule électrique : pour recharger rapidement
Vous êtes propriétaire d’une voiture électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable ? Réduisez vos consommations en faisant installer une solution de recharge pour véhicule électrique chez vous !
Le prêt à poser GREEN’UP Access est une solution idéale pour les habitations individuelles, et la borne de recharge avec un accès par carte magnétique s’installe sur les parkings des logements collectifs.
Information complémentaire

Écobatibox : pour améliorer l’isolation au niveau des interrupteurs et prises murales
Choisissez la boîte de dérivation écobatibox, et améliorez l’isolation de votre maison, la qualité de l’air intérieur ainsi que votre confort thermique ! Hermétique, la boîte d’encastrement écobatibox permet de faire des économies d’énergie et de réduire votre facture d’électricité.
Pour réduire la consommation en énergie des bâtiments, la rénovation énergétique est un véritable atout ! Avec le dispositif MaPrimeRenov’ accessible à tous les propriétaires et mis en place par FranceRénov’, bénéficiez d’une subvention pour la rénovation de votre habitation.
Information complémentaire

Contactez un pro pour vos travaux
Faites appel à un électricien certifié du réseau de professionnels sélectionnés par Legrand pour vos projets d’installation et travaux.
Après la réalisation d’un audit énergétique du bâtiment par un professionnel qualifié du secteur afin d’analyser ses consommations, l’électricien professionnel vous fera des propositions de produits pour faire baisser votre facture d’électricité de la meilleure façon et réalisera avec vous la construction de l’installation : votre objectif d’économie d’énergie sera alors réalisé !
Avec les solutions Legrand, vous pouvez vous engager dans la transition écologique et passer à l’action !
Vous êtes un professionnel ? Découvrez les solutions d'efficacité énergétique pour le secteur tertiaire, ici : Adopter une démarche d’efficacité énergétique
Questions fréquentes
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions qui vous aident à agir sur la...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.