Tous les chiffres ci-après sont issus de l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Maison connectée : améliorer son bilan carbone
Pour la transition énergétique, au même titre que le tri des déchets, des habitudes sont prises, que ce soit pour se déplacer pour aller au travail (transports), dans l'industrie (production) ou encore chez soi (chauffage, lumière), dans le but d'améliorer son bilan carbone. En effet, le changement climatique et les impacts du gaz à effet de serre concernent tout le monde, et chacun peut prendre part à la transition énergétique et au développement durable.
La maison connectée agit en ce sens : les solutions Legrand vous permettent de surveiller et de maîtriser les consommations d'énergie de votre logement depuis votre smartphone, et contribuent ainsi à la réduction de l'impact carbone des logements individuels ou collectifs.

Rénover son logement
Le secteur du bâtiment représente une part majeure de la consommation finale d’énergie en France.
La rénovation énergétique, c’est-à-dire la réalisation de travaux afin d'améliorer l’efficacité énergétique et de limiter sa consommation d’énergie, est donc l’un des enjeux de la transition énergétique. Certains logements français sont surnommés « passoires thermiques » et sont particulièrement concernés par les rénovations énergétiques.

Chauffage connecté : allumer son chauffage en fonction de ses besoins
40% de votre consommation énergétique annuelle est liée au chauffage. Grâce aux solutions Legrand, économisez jusqu'à 20% d'énergie par an.
Avec le Thermostat connecté Smarther with Netatmo, suivez l'historique de vos consommations, réduisez vos factures d'énergie et prenez part à la transition énergétique. Contrôlez votre chauffage en local depuis l’écran tactile du thermostat, ou à distance à l’aide de l'application Home + Control.
Les modes Absent ou Hors gel vous permettent de programmer votre chauffage pour faire des économies pendant vos vacances.
La fonction Auto Adapt prend en compte les caractéristiques thermiques de votre logement ainsi que la météo afin de s'adapter aux conditions en temps réel tout en garantissant la température voulue.
Pour les chaudières et pompes à chaleur, vous pouvez également choisir le Thermostat Intelligent connecté Netatmo.
En complément du Thermostat Intelligent ou du Thermostat Smarther with Netatmo, les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo vous permettent d'ajuster la température de votre logement pièce par pièce.
Drivia with Netatmo : gérer les appareils énergivores

L’écosystème Drivia with Netatmo propose des solutions connectées innovantes et intuitives pour piloter ses appareils électriques et maîtriser ses consommations d’énergie. Économisez jusqu'à 10% d'énergie en installant les solutions adaptées dans votre tableau électrique.
Connectez votre installation avec le module Control, suivez votre consommation électrique totale et par poste grâce à l’écocompteur, pilotez l’éclairage avec le télérupteur ou contrôlez et pilotez vos appareils énergivores avec le contacteur et le contact sec connectés. Vous pouvez également suivre la consommation électrique totale d’une ligne spécifique ou de votre logement à l’aide des compteurs d’énergie*, utiliser le délesteur pour éviter les coupures de courant intempestives, ou encore pilotez tout type de charge via un contact sec*.
* Faites appel à un professionnel pour l'installation d'un contact sec connecté et d'un compteur d'énergie triphasé.

Détecteurs muraux : allumer la lumière lorsque cela est nécessaire
Les détecteurs muraux s’allument si une présence est détectée et si la lumière naturelle est insuffisante, et éteignent les lumières lorsque la luminosité naturelle est suffisante et qu'aucune présence n'est détectée.
Dotés de capteurs, ils vous permettent d’économiser jusqu’à 55% d’énergie pour l’éclairage ! En effet, l'éclairage représente 5 à 10% de la consommation énergétique d'un logement.

Variateurs : diminuer l’intensité de ses lumières
Lorsque vous n’avez pas besoin d’une intensité lumineuse forte, modulez votre ambiance lumineuse à l’aide de l’écovariateur.
Diminuez l'intensité de votre lumière et réduisez de 80% votre consommation pour l'éclairage !

Prises connectées : suivre ses consommations
Disponibles dans les gammes Céliane, dooxie, Mosaic ou encore Plexo, les prises connectées vous permettent de mesurer les consommations de vos appareils électriques et de les suivre depuis votre smartphone.
Les appareils en veille dans votre maison représentent jusqu'à 11% de votre consommation d'électricité. Contrôlez les appareils branchés sur vos prises connectées par la voix à l’aide d’un assistant vocal ou depuis votre smartphone, sur l’application Home + Control.
Recevez des alertes sur votre portable lorsqu’une anomalie est détectée.
Les prises connectées nécessitent l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo".

Volets roulants : garder la chaleur en hiver et la fraîcheur en été
Grâce à l'interrupteur connecté pour volets roulants Céliane with Netatmo, contrôlez à distance vos volets roulants via l'application Home + Control, ou par la voix grâce à un assistant vocal.
Créez des plannings d'ouverture et fermeture de vos volets ou programmez des scénarios personnalisés. Via l'app Home + Control, utilisez les données météo pour créer des automatismes d'ouverture ou fermeture des volets en fonction du temps qu'il fait.
Pour faire des économies d'énergie, ouvrez les volets quand il fait froid mais qu'il y a du soleil afin de réchauffer vos pièces, et fermez-les quand il faut chaud afin de conserver la fraîcheur dans votre logement. Simple et efficace !
Découvrir les interrupteurs connectés pour volet roulant Découvrir la RE2020

Écobatibox : améliorer sa qualité de l’air et son confort
Les boîtes d’encastrement Écobatibox vous permettent de tendre vers une maison basse consommation et de respecter la réglementation environnementale en vigueur (RE2020).
Hermétiques à l’air (jusqu’à 99% de fuites d’air en moins par rapport à une boîte classique grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés), les boîtes Écobatibox vous offrent une isolation renforcée de votre logement. Améliorez ainsi votre confort et la qualité de l’air intérieur de votre maison.

Solution de recharge pour véhicule électrique : diminuer ses émissions carbone
Vous êtes propriétaire d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable ? Il est fortement recommandé d’installer une prise dédiée à la recharge pour recharger votre véhicule à votre domicile.
Optez pour le pack prêt-à-poser Green’up Access qui comporte notamment une prise de courant renforcée adaptée à la puissance nécessaire pour ce type de recharge, et rechargez votre véhicule électrique ou hybride rechargeable en toute sécurité.
Pour les collectivités, une borne de recharge peut être installée par un professionnel. Un projet d’installation ? Passez à l’action avec les aides gouvernementales (Loi d’Orientation des Mobilités) qui vous aideront à remplir vos objectifs.
Recharger son véhicule électrique Faire installer un point de recharge par un pro
Questions fréquentes
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions domotiques qui vous aident à...