Quelles solutions choisir pour répondre à ma demande énergétique ?

L'électricité représente une part importante des consommations énergétiques quotidiennes. La demande énergétique ne cesse d’augmenter chaque année, et la production d’électricité aussi. La transition énergétique permet de faire baisser les émissions carbones dues au gaz à effet de serre avec l’usage des énergies renouvelables en plus des énergies fossiles, et ainsi de réduire cette consommation énergétique croissante.  

Surveiller votre consommation d’énergie est donc un bon moyen de trouver la meilleure façon de faire baisser votre facture d'électricité

Découvrez les solutions Legrand pour la rénovation énergétique pour une meilleure gestion de votre consommation d’énergie, plus en accord avec la protection de l’environnement.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Rénovation énergétique : pour une meilleure consommation

L’efficacité énergétique est le fait de consommer moins, mais mieux, et faire des travaux pour améliorer la performance énergétique d’un bâtiment permet de lutter contre le réchauffement climatique. 

Pensez votre rénovation énergétique avec les solutions Legrand afin d'optimiser vos consommations d'énergie, de faire baisser vos factures d'électricité, et de répondre à votre demande énergétique le tout en bénéficiant d'un logement confortable ! 

Information complémentaire

Solutions de rénovation : contrôler sa consommation

Découvrez les solutions de rénovation Legrand : renforcez l’isolation de votre logement avec les boîtes d’encastrement hermétiques à l’air Ecobatibox.

Allumez vos lumières uniquement si nécessaire avec les détecteurs muraux qui allument et éteignent les lampes en fonction de la lumière naturelle et de la présence ou non de personnes dans la zone du détecteur. 

Modulez l’intensité des lumières de votre logement avec l’interrupteur variateur et faites ainsi des économies d’électricité. 

Avec les prises connectées, contrôlez les appareils branchés, suivez leurs consommations, et visualisez les directement sur vos smartphone via l'application Home + Control. 

Information complémentaire

Chauffage connecté : suivre ses consommations en direct

Contrôlez votre consommation avec le Thermostat connecté Smarther with Netatmo et programmez votre chauffage selon vos habitudes de vie, tout en gardant un confort idéal.

Ajustez la température des pièces de votre maison avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo. Vous pouvez également choisir le Thermostat Intelligent Modulant pour optimiser le fonctionnement de votre chaudière modulante (ou pompe à chaleur). 

Information complémentaire

Mesurer la puissance de ses appareils avec l’écosystème Drivia with Netatmo 

Découvrez les solutions connectées pour votre tableau électrique Drivia with Netatmo : 
Avec le module Control, vous pouvez relier votre installation à Internet. 

Mesurez vos dernières consommations en temps réel avec l’écocompteur connecté, évitez les coupures électriques imprévues avec le délesteur, pilotez les appareils énergivores avec le contacteur, et contrôlez l’éclairage de votre logement avec le télérupteur

Le compteur d’énergie permet la surveillance d’une seule ligne électrique ou de toute l’installation, et le contact sec pilote tous types de charges via son entrée contact sec, pour une borne de recharge pour véhicule électrique par exemple.
 

Information complémentaire

Faites appel à un professionnel

Faites appel aux services d’un électricien certifié du réseau de professionnels de Legrand pour l’installation de vos solutions Legrand et faites ainsi des économies d’énergie. 

L’électricien professionnel, spécialiste du marché, réalisera une étude de votre installation.
 

Questions fréquentes

Pour maîtriser et agir sur facture énergétique, Legrand a conçu une gamme de produits connectés, intelligents et durables. Découvrez nos solutions pour faire baisser vos consommations énergétiques et pour réaliser des économies d’énergie, tout en préservant l'environnement.
En savoir plus
Vous pouvez dès maintenant réduire vos consommations d’énergie dans votre maison grâce aux solutions Legrand qui permettent de mesurer, contrôler et programmer les appareils électriques pour une gestion énergétique optimale de votre logement.   Pour chaque pièce, trouvez des...
En savoir plus
Un foyer français possède en moyenne une centaine d’appareils électriques et électroniques. Vous pouvez diminuer votre consommation d’électricité grâce à nos solutions connectées qui permettent de mesurer, piloter et optimiser l’utilisation de tous vos appareils.
 
En savoir plus
Plusieurs pratiques existent pour réduire sa consommation d’électricité comme adopter des écogestes, privilégier l’utilisation de ses appareils en heures creuses etc.
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions qui vous aident à agir sur la...
En savoir plus
Vous souhaitez agir sur la consommation énergétique mondiale, à votre niveau ? Commencez par réduire la consommation énergétique de votre maison. En effet, c’est en unissant nos forces et en joignant les efforts de chacun pour réduire notre propre consommation énergétique que nous...
En savoir plus
Pour économiser de l’énergie, il est préférable d'utiliser des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques ou énergie hydraulique par exemple) qui sont des sources d’énergie durables et idéales pour l’environnement. En effet, l’utilisation exclusive des ressources dites «...
En savoir plus
Il existe différents secteurs d’énergie : le secteur des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon, le secteur nucléaire), ayant un impact certain sur l'environnement, qui représentent encore une part majeure de la production électrique le secteur des énergies renouvelables...
En savoir plus
Vous souhaitez optimiser vos consommations d’énergie, participer à la transition énergétique et réduire le coût de vos factures ? Au-delà des travaux de rénovation que vous pouvez réaliser dans votre maison pour en améliorer la performance énergétique, découvrez les solutions...
En savoir plus
Vous souhaitez mesurer votre consommation de gaz afin d’anticiper vos dépenses et agir pour réduire vos factures d’énergie ? Découvrez l’écocompteur connecté Drivia with Netatmo ! Installé dans votre tableau électrique, ce module vous permet de mesurer la consommation d’énergie...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message