Télécharger l'image en grand format

Pack Écocompteur connecté Drivia with Netatmo composé d'un écocompteur et de 3 tores fermés 80A

  • Ref. 1 991 19

  • Information produit
    Produit supprimé
  • Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks : En savoir +
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Permet la mesure de la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations - les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur)

    Installation au tableau électrique : 5 modules
  • Visualisation et suivi de l’historique des consommations journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles, sous forme de graphiques détaillés, en local (écran du produit) et à distance via l'App. Home + Control
  • 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky
  • Prend uniquement en compte les abonnements tarif de base et tarif HP/HC
  • Affichage en euros, kWh ou m3 avec prise en compte de la tarification HP/HC

Recommandations / restrictions d’usages

  • Depuis septembre 2024, l'écocompteur connecté n'intègre pas les mises à jour de l'App Home + Control (fonctionnalités liées à la mesure des consommations et aux tarifs)
  • Continuera d'assurer les fonctionnalités de mesure actuellement présentes dans l'App Home + Control
  • Ne permet pas de remonter les données de production solaire

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972485654
  • Type de compteur
    Electronique
  • Courant nominal (In)
    60A
  • Courant maximal (Imax)
    80A
  • Tension nominale (Un) N-L
    100-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Type de pôle
    Monophasé
  • Modèle
    Transformateur de mesure
  • Type d'énergie
    Puissance active
  • Adapté à
    Achat/livraison
  • Type de tarif
    Tarif double
  • Commande tarifaire
    Interne/externe
  • Mesure de la courbe de charge
    Oui
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    National
  • Sortie d'impulsion
    Sans
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    5
  • Largeur
    90mm
  • Profondeur
    77mm
  • Hauteur
    83mm
  • Type d'interface
    Autre
  • Signature EDL40
    Non
  • Avec code de blocage
    Non
  • Nombre total de positions (compteur)
    5
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-55°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau
    • Réseau Wifi 2.4G
    • Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Mesure et comptage d'énergie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

84 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Domotique et maison connectée

Une installation domotique peut être indispensable si vous êtes absent de chez vous, occupé ou que vous avez besoin d’assistance pour contrôler votre installation électrique. Grâce à la domotique, peu importe la distance, vous gardez un œil sur votre maison et vous pouvez par...
En savoir plus

Efficacité énergétique

Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des...
En savoir plus
Vous souhaitez optimiser vos consommations d’énergie, participer à la transition énergétique et réduire le coût de vos factures ? Au-delà des travaux de rénovation que vous pouvez réaliser dans votre maison pour en améliorer la performance énergétique, découvrez les solutions...
En savoir plus
Vous souhaitez optimiser vos consommations d’énergie, participer à la transition énergétique et réduire le coût de vos factures ? Au-delà des travaux de rénovation que vous pouvez réaliser dans votre maison pour en améliorer la performance énergétique, découvrez les solutions...
En savoir plus
Pour économiser de l’énergie, il est préférable d'utiliser des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques ou énergie hydraulique par exemple) qui sont des sources d’énergie durables et idéales pour l’environnement. En effet, l’utilisation exclusive des ressources dites «...
En savoir plus

Utilisation de mes produits connectés

Il existe différents secteurs d’énergie : le secteur des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon, le secteur nucléaire), ayant un impact certain sur l'environnement, qui représentent encore une part majeure de la production électrique le secteur des énergies renouvelables...
En savoir plus
L'électricité représente une part importante des consommations énergétiques quotidiennes. La demande énergétique ne cesse d’augmenter chaque année, et la production d’électricité aussi. La transition énergétique permet de faire baisser les émissions carbones dues au gaz à effet...
En savoir plus