Information complémentaire

Étape 1 : choisir le nouveau tableau électrique
Tableau équipé : la simplicité à tous les niveaux
Facile à choisir et à installer (pré-câblé), il regroupe l'essentiel des équipements imposés par la norme
Tableau à équiper : pour les bricoleurs avertis
Offrant une totale liberté de configuration, il apporte une réponse adaptée à vos besoins précis
Information complémentaire

Étape 2 : retirer l’ancien tableau et repérer les fils
Il faut procéder par ordre pour déposer le tableau existant et faciliter l’installation du nouveau tableau :
- s’équiper de gants de protection
- couper le courant au disjoncteur général
- dévisser et déconnecter tous les composants
- mettre une étiquette sur chaque paire de fils phase/neutre pour bien identifier le circuit concerné
- décrocher l'ancien tableau
Information complémentaire

Étape 3 : installer le nouveau tableau électrique
Lorsque l’on met en place le nouveau tableau électrique, il est important de veiller à son bon alignement horizontal et vertical grâce à un niveau à bulle.
Une fois le châssis installé, viennent alors l’identification des circuits, la mise à la terre, l’installation des équipements modulaires (en gardant une réserve de 20% de modules libres) ou encore les raccordements.
Rappel : le tableau électrique doit être placé dans une GTL (gaine technique du logement).
Confier la rénovation de son tableau à un professionnel
Si vous avez le moindre doute ou si vous n’avez tout simplement pas les compétences requises pour une telle intervention, faites appel à un électricien certifié pour rénover votre tableau électrique.
Vous aurez l’assurance d’une nouvelle installation sécurisée et performante, adaptée à votre logement et répondant parfaitement aux normes.
Profitez-en pour lui demander des renseignements sur le tableau connecté Legrand : facilité au quotidien, consommations maîtrisées et confort optimal garantis !
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.