Dispositifs de protection du tableau électrique

Conseils

Tout tableau électrique est composé d'un dispositif global de protection. Ces dispositifs de protection sont des modules permettant de sécuriser votre installation électrique et de protéger les résidents et les équipements de votre maison.

 

Legrand vous accompagne pour choisir vos dispositifs de protection ! 

Information complémentaire

Composition d’un tableau électrique

La taille du tableau électrique dépend des équipements de l'installation et doit répondre aux exigences fixées par la norme NF C 15-100, norme d'installation qui régit les installations électriques. 

Dans un tableau électrique conforme à la norme, nous retrouvons :

  • les modules de protection, installés sur les rangées du tableau électrique
  • les peignes électriques, qui permettent de distribuer le courant entre les modules
  • les borniers conçus pour être raccordés aux conducteurs de phase, neutre et la terre

Information complémentaire

Module obligatoire : interrupteurs différentiels

Installés en tête d'un groupe de disjoncteurs, ces modules protègent les personnes contre les dangers d’électrisation ou d'électrocution. Ils interrompent automatiquement la circulation du courant en cas de fuite de courant entre l'entrée et la sortie du circuit. 

La norme NF C 15-100 impose la présence d'au moins deux interrupteurs différentiels 30mA par logement dont un minimum de type A. 

  • interrupteur différentiel de type AC : détecte les défauts (à composante alternative) de l'installation
  • interrupteur différentiel de type A : détecte les défauts (à composantes alternative et continue) de certains circuits spécialisés : machine à laver, plaques de cuisson, etc.

Information complémentaire

Modules obligatoires : disjoncteurs divisionnaires

Les disjoncteurs ont pour mission d’assurer la protection des circuits électriques de votre installation.

En cas de surcharges ou de courts-circuits, les disjoncteurs interviennent immédiatement pour couper le courant et protéger vos circuits et vos appareils, par extension. 

La norme NF C 15-100 impose l'installation de disjoncteurs et fixe un calibre par équipement, tel que, par exemple : 
 

  • disjoncteurs 16A (fils 1,5mm2) : circuits d’éclairage (lumières) et de prises de courant
  • disjoncteurs 20A (fils 2,5mm2) : circuits de prises normales et spécialisées (chauffage électrique, lave-linge, lave vaisselle, etc)
  • disjoncteurs 32A (fils 6mm2) : circuit dédié aux plaques de cuissons (induction)

Information complémentaire

Module recommandé ou obligatoire : le parafoudre

Il est important de s’équiper contre les risques d’électrocutions considérables liés à la tension électrique.

Le parafoudre protège et assure la sécurité de votre installation électrique contre les surtensions liées aux coups de foudre.

Il existe différents motifs qui imposent l’installation d’un parafoudre :

  • si vous résidez dans un département à risques (zone AQ2)
  • si le bâtiment est muni d’un paratonnerre

Information complémentaire

Remplacer ses fusibles par des disjoncteurs

Votre installation électrique n'est plus aux normes et vous souhaitez la rendre conforme ? Pensez à remplacer vos fusibles par des disjoncteurs !

Selon la norme NF C 15-100, il est désormais interdit d’équiper son tableau électrique de fusibles lorsqu’il s’agit d’une construction neuve ou d’une grosse rénovation.

Les disjoncteurs apportent plus de sécurité et sont plus pratiques : lors de coupures, il suffit de les réarmer pour rétablir le courant !

Information complémentaire

Fonctionnement de la mise à la terre

Couramment désignée sous le nom de  “prise de terre”, la mise à la terre consiste à évacuer le courant de fuite vers la terre en cas de défaut d'isolement sur un appareil électrique.

Si ce n’est pas le cas et que vous touchez un appareil métallique, c'est vous qui faites office de conducteur et le courant vous traverse pour rejoindre la terre.

Ce phénomène peut entraîner de lourdes séquelles et peut aussi être mortel.

Information complémentaire

Bénéficier d’une expertise

Pour une installation vérifiée et sécurisée, trouvez un professionnel via notre réseau d’électriciens certifiés ! Profitez de ce service mis à votre disposition et contacter un électricien qualifié qui garantit la fiabilité de votre système électrique, conformément aux normes appliquées.

Questions fréquentes

Le disjoncteur protège un circuit électrique des surintensités en le coupant en cas de défaut. Ce défaut peut être un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). La coupure au niveau du disjoncteur permet...
En savoir plus
Installé au niveau du tableau de répartition, le disjoncteur fait partie des éléments indispensables dans une installation électrique. En somme, un disjoncteur a pour but de protéger les biens et les circuits.
En savoir plus
Placé dans le tableau électrique, l’interrupteur différentiel protège les habitants du logement contre un choc électrique dû à une fuite de courant. Il vient en complément du disjoncteur qui a pour vocation de protéger les circuits contre les surcharges et...
En savoir plus
Lorsqu’une prise de courant fait disjoncter votre installation électrique, la première chose à faire est de chercher d’où vient ce dysfonctionnement. Soit la prise est défectueuse, soit l’appareil branché est endommagé, soit trop d’appareils sont raccordés sur la même prise...
En savoir plus
Le choix du tableau électrique de votre logement doit être guidé par les impératifs de la norme NF C 15-100. Cette dernière définit le nombre minimum d'équipements électriques à avoir dans votre logement ( prises, circuits lumières, etc.) et les protections à associer (interrupteurs...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les sur intensités. L'installation d'un certain...
En savoir plus
Changer un fusible dans un nouveau tableau électrique est relativement simple.
Même si la norme NF C 15-100 n’impose pas de remplacer des fusibles par des disjoncteurs (en dehors des constructions neuves et des rénovations), optez pour la protection de votre installation par disjoncteurs....
En savoir plus
La pose de disjoncteurs est indispensable pour toute installation électrique afin d’assurer la protection des circuits et des biens. Le disjoncteur est donc l’un des éléments incontournables de toute installation électrique, au même titre que l’interrupteur différentiel par exemple....
En savoir plus
Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer sur le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le...
En savoir plus
Entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel, vous ne savez pas quoi choisir pour votre réseau électrique ? Avant toute chose, il faut bien comprendre que les deux appareillages de protection différentielle ne servent pas le même but, et qu'il faut choisir entre l'un ou...
En savoir plus