Peigne d'alimentation horizontale - pour Uni et Uni + neutre - 13 modules

  • Ref. 0 927 93
  • HX³

Peigne d'alimentation universel pour répartition monophasée dans tableau électrique

8,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis
  • Peigne universel réversible phase + ou neutre : côté noir pour la phase, côté bleu pour le neutre
  • Peigne sécable : en le coupant un seul peigne être utilisé pour alimenter la phase et le neutre (si 5 modules maximummum à alimenter)
  • Prévoir 2 peignes pour l'alimentation d'appareils Phase + Neutre si le nombre d'appareils à alimenter est supérieur à 5

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927936
  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de pôles
    13
  • Adapté au nombre d'appareils
    13
  • Dimension du pas
    17.5mm
  • Section transversale
    16mm²
  • Longueur
    220mm
  • Découpable à taille voulue
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    13
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63A
  • Finition du raccordement électrique
    Autre
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    1000V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.92kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur
    21mm
  • Nombres de rangées
    1
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type de peigne fourni
    Horizontal
  • Profondeur
    4mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

21% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Tableaux électriques

Vous voilà paré : vous avez acheté votre tableau électrique flambant neuf et vous vous apprêtez à l’installer. Il ne vous reste plus qu’à préciser un point : vérifier comment raccorder le tableau électrique et tous ses équipements, le tout en respectant à la lettre la norme NF C...
En savoir plus

Disjoncteurs

Sélectionner son équipement avec soin est gage de sécurité, surtout en matière d’électricité. D’une manière générale, lorsque l’on souhaite s’équiper en matériel électrique, il est conseillé de choisir une marque portant la norme française (NF).
Les matériels...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Le coût du changement d’un tableau électrique est directement dépendant de la taille du logement et du nombre de circuits à alimenter. En effet, taille du tableau électrique doit s’adapter à la superficie de la maison, et les protections doivent être en nombre suffisant pour alimenter...
En savoir plus