Quelle marque de disjoncteur choisir ?

Sélectionner son équipement avec soin est gage de sécurité, surtout en matière d’électricité. D’une manière générale, lorsque l’on souhaite s’équiper en matériel électrique, il est conseillé de choisir une marque portant la norme française (NF).
Les matériels électriques détenteur du marquage NF garantissent une excellente qualité et durée de vie des produits ; c’est le cas de tous les produits Legrand.

Information complémentaire

Les garanties de la norme NF

Un disjoncteur certifié NF est attesté conforme à des critères particulièrement exigeants en termes de qualité et de sécurité.
La certification NF est délivrée par un organisme indépendant reconnu (LCIE Bureau Veritas). Les produits sont testés et éprouvés régulièrement pour respecter les exigences et les normes.

Information complémentaire

Les disjoncteurs marqués NF sont donc fiables, sûrs et durables dans le temps.
En choisissant un disjoncteur avec un marquage NF, vous avez la garantie d’installer un produit performant, répondant aux exigences définies par les normes de qualité.

Information complémentaire

Des marques reconnues et innovantes

Le choix de la marque ne se limite pas au seul critère NF. Mais également à la capacité qu’ont les marques à investir et innover pour amener toujours plus de protection en simplifiant l’installation.
En effet, une gamme présentant des disjoncteurs à bornes automatiques (évite le desserrage des connexions dans le temps), des systèmes de répartition optimisés (peignes de raccordement) ou encore des systèmes de repérage intégrés aux protections permet de mettre en œuvre des installations sécurisées.

Information complémentaire

Une largeur de gamme permettant de couvrir tous les besoins (courbes, pouvoir de coupure, protection contre les arcs électriques) et enfin la capacité à amener de l’innovation avec les solutions connectées dans votre tableau électrique (contacteur connecté, télérupteur connecté, compteur d’énergie connecté, …) sont des preuves du sérieux, de l’investissement et de la recherche permanente des marques.

Information complémentaire

La marque recommandée par les professionnels

En cas de défaut, les installations électriques peuvent représenter un réel danger dans la maison. Le choix d’un disjoncteur de qualité réduit les risques d’accidents domestiques et d’incendie. La sécurité des personnes et la protection des biens est ainsi garantie. Le fait que des produits soient disponibles chez vos revendeurs locaux et recommandés par les professionnels sont des indicateurs forts qui méritent votre confiance.

Information complémentaire

Contactez un électricien certifié

Pour choisir et installer la bonne marque de disjoncteur, faites appel à un électricien certifié qui vous assurera une installation de qualité et sécurisée.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message