Étapes pour raccorder un tableau électrique



Avant de savoir comment raccorder un tableau électrique, encore faut-il avoir tous les éléments à disposition, à savoir un tableau de répartition avec tous les appareillages modulaires installés sur les rails.
Le tableau doit être placé sur la gaine technique du logement, sous le disjoncteur d’abonné. Avant de démarrer, vous devez avoir identifié tous les circuits qui convergent vers le tableau électrique pour pouvoir les raccorder aisément. Coupez le courant et suivez ces indications de branchement :
Étape 1 : faîtes la mise à la terre de tous les circuits ;
Étape 2 : connectez le disjoncteur d’abonné aux interrupteurs différentiels du tableau via les peignes verticaux ;
Étape 3 : connectez les interrupteurs différentiels aux disjoncteurs divisionnaires à l’aide de peignes d’alimentation horizontaux ;
Étape 4 : connectez les fils des circuits aux disjoncteurs ;
Étape 5 : connectez les différentes rangées entre elles grâce à un peigne d’alimentation vertical ;
Étape 6 : dans l’absolu, coupez et dénudez les fils uniquement quand vous êtes prêt à les brancher, pour ne pas risquer de vous retrouver trop court ;
Étape 7 : quand tout est fait, remettez le courant.
Règle de l'aval ou de l'amont

Pour effectuer un raccordement sécurisé, il est important de respecter les règles édictées par la norme NF C 15-100 en ce qui concerne la protection des circuits, le plus souvent : 8 disjoncteurs par interrupteur différentiel, deux différentiels de 30 mA, un circuit dédié pour chaque équipement important, etc.
Quelques conseils pour brancher un tableau électrique

Raccorder un tableau électrique est une opération complexe qui nécessite de prendre un maximum de précautions. En effet, un fil mal connecté ou un appareillage mal positionné, et c’est une prise de risque !
Heureusement, il existe des solutions pour vous simplifier la vie. Vous pouvez :
- Opter pour un tableau électrique doté de bornes automatiques, avec peignes d’alimentation idoines, tels qu’en propose Legrand. Ces bornes sont plus faciles d’utilisation et plus fiables.
- Veiller à ce que tous vos équipements proviennent du même fabricant, afin de garantir un temps de réponse optimal, de bénéficier de dimensions homogènes et surtout d’avoir les mêmes types de bornes avec des repérages identiques.
- Privilégier un tableau électrique prêt à poser, déjà équipé en appareillages modulaires. Avec un tel équipement, vous n’avez plus qu’à connecter les fils électriques aux différents dispositifs ainsi qu’à la terre.
Vous trouverez tous les produits Legrand dédiés aux tableaux électriques dans notre guide de choix. N’oubliez pas : avant toute intervention sur votre tableau électrique, vous devez couper l’alimentation générale en enclenchant la manette du disjoncteur d’abonné.
Tuto vidéo
Tout savoir sur le tableau électrique

Pour votre installation électrique, contactez un électricien
Vous construisez, vous rénovez, vous agrandissez ou vous souhaitez tout simplement améliorer votre installation électrique ? A l'aide de la plateforme dédiée, confiez votre projet électrique à un électricien recommandé par Legrand.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.