Peigne d'alimentation verticale - pour coffret 4 rangées de 13 modules

  • Ref. 4 050 02
  • Répartition HX³ / VX³

VX³, peigne d'alimentation verticale pour répartition optimisée monophasée

57,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Utilisation limitée au tarif bleu monophasé
  • Pour coffrets 4 rangées : DRIVIA 13 et 18 modules (entraxe 125)
  • Intensité maximummum 63A

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245064050029
  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de pôles
    8
  • Adapté au nombre d'appareils
    4
  • Dimension du pas
    125mm
  • Section transversale
    25mm²
  • Longueur
    490.2mm
  • Découpable à taille voulue
    Non
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    230V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    3kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur
    23mm
  • Nombres de rangées
    4
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • Type de peigne fourni
    Vertical
  • Profondeur
    42mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

18% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

77% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Tableaux électriques

Vous voilà paré : vous avez acheté votre tableau électrique flambant neuf et vous vous apprêtez à l’installer. Il ne vous reste plus qu’à préciser un point : vérifier comment raccorder le tableau électrique et tous ses équipements, le tout en respectant à la lettre la norme NF C...
En savoir plus

Tertiaire de proximité

Grâce à son système de répartition optimisée, Legrand propose une solution qui permet aux différents appareils de coupure et de protection du tableau électrique en tertiaire de proximité, de s’adapter aux contraintes de mises en œuvre. Avec les peignes de répartition horizontale...
En savoir plus
Les installations électriques en puissance surveillée rentrent dans la démarche de tertiaire de proximité définit par Legrand, dans la mesure où la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   La Déclaration Constructeur D13/13, permet de mettre en place une solution...
En savoir plus