Information complémentaire

Répartition horizontale HX3 jusqu’à 63A
Grâce aux peignes HX3 optimisés tétrapolaires et les bornes automatiques doublées sur les disjoncteurs, la connexion est fiable et garantie dans le temps.
Bénéficiez d’un gain de temps à l’installation, grâce au passage universel des peignes.
La répartition horizontale HX3 contribuera à la mise en œuvre d’une solution optimisée, définie par la Déclaration Constructeur D13/13.
Information complémentaire

Répartition verticale VX3 auto 63A et 125A
L’intégration des peignes de répartition verticale VX3 triphasés se fait simplement dans les armoires et coffrets XL3 125, 160 et 400.
Leur encombrement est optimisé et l’espace ainsi libéré permet une répartition rapide et fiable.
Les peignes de répartition verticale VX3 permettent de gagner du temps lors du câblage en installation triphasée.
La répartition verticale VX3 contribuera également à la mise en œuvre d’une solution optimisée, définie par la Déclaration Constructeur D13/13.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.