Quelles sont les étapes avant de réaliser un chantier en puissance surveillée ?

La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau électrique. Vous obtiendrez alors un dossier complet de l’installation électrique jusqu’à 250A en tertiaire de proximité.

Étape 1 : préparer le bilan de puissance

questionnaire bilan puissance 1222x569

Afin de préparer au mieux l’étude de votre chantier, vous devez réaliser un bilan de puissance. Pour vous aider, Legrand met à disposition une liste de questions essentielles à vous poser sur votre installation en tertiaire de proximité.

Information complémentaire

Étape 2 : réaliser la note de calcul

Pour obtenir une installation électrique conforme à la norme NF C 15-100, la fourniture d'une note de calcul en puissance surveillée est obligatoire.

Le logiciel XLPro3 Calcul va permettre :

  • d'éditer la note de calcul
  • d’obtenir la liste des produits nécessaires à l’installation
  • d’exporter ces données vers XLPro3 Tableaux 400 pour compléter le tableau électrique

Information complémentaire

Étape 3 : obtenir le schéma unifilaire et la liste de matériel

Finalisez votre étude, initiée dans XLPro3 Calcul, avec le logiciel XLPro3 Tableaux 400. Intuitif et complet, cet outil optimise automatiquement l’encombrement et donc le coût du tableau électrique et propose des enveloppes adaptées. Il ne vous reste plus qu'à imprimer le dossier complet contenant la note de calcul (obligatoire en puissance surveillée), le schéma unifilaire (obligatoire en puissance limitée) et son implantation, la liste du matériel et un récapitulatif technique.

Questions fréquentes

Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...
En savoir plus
Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les...
En savoir plus