Qu'est-ce que le tertiaire de proximité ?

Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les garages et ateliers, les restaurants, les boulangeries, les petits hôtels et chambres d'hôtes, les salles des fêtes et les bâtiments agricoles.​

Information complémentaire

Legrand à vos côtés pour tous vos projets tertiaire de proximité

Legrand vous accompagne dans la réalisation de vos chantiers en tertiaire de proximité, tout au long de votre activité, grâce à :

  • une offre de formations spécifiques pour répondre à vos besoins et vous rendre autonome
  • des logiciels performants XLPro3 Calcul et XLPro3 Tableaux 400 pour réaliser vos études
  • des solutions produits dédiées en puissance limitée et surveillée
  • un accompagnement sur-mesure réalisé par des experts pour vous conseiller

Questions fréquentes

Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les...
En savoir plus
La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message