Quels sont les bâtiments du petit et moyen tertiaire ?

Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les banques et assurances, les garages et ateliers, les restaurants, les boulangeries, les petits hôtels et chambres d'hôtes, les salles des fêtes et les bâtiments agricoles.

Information complémentaire

Tertiaire de proximité : une puissance maximum 

La limite de 250A correspond à la puissance moyenne installée au sein des typologies de bâtiments incluses dans le tertiaire de proximité selon Legrand. Cela concerne aussi bien le tarif à puissance limitée* que le tarif à puissance surveillée*.

*anciennement tarif bleu

*anciennement tarif jaune

Questions fréquentes

La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...
En savoir plus
Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message