Legrand à vos côtés sur tous les tableaux en tertiaire de proximité

Tertiaire de proximité

Chez Legrand, le tertiaire de proximité désigne l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.

Le tertiaire de proximité inclut ainsi diverses activités et services.

Quelles sont les typologies de bâtiments concernées ?

Parmi les typologies de bâtiments les plus courantes, diverses activités et services sont directement inclus dans le tertiaire de proximité tel que défini par Legrand :  

 

  • les chambres d’hôtes et les petits hôtels 
  • les commerces de proximité  
  • les banques et assurances 
  • les bâtiments agricoles 
  • les garages et ateliers 
  • les salles des fêtes 
  • les boulangeries
  • les restaurants 

Formez-vous pour plus d'autonomie

Pour réaliser vos chantiers tertiaire de proximité en puissance limitée* ou surveillée*, Innoval met à votre disposition des formations dédiées tout au long de l'année.

 

Vous pourrez alors développer vos compétences grâce à une sélection de formations réalisables à distance ou en présentiel. Vous serez donc autonomes pour chiffrer et mettre en œuvre vos installations électriques en tertiaire de proximité.

 

 

 

*anciennement tarif bleu

*anciennement tarif jaune

Chez Legrand, nous déployons toute notre expertise pour accompagner les artisans et PME à chaque instant de leur activité. Nous mettons à leur disposition des offres produits adaptées et un ensemble d’outils et de services pour répondre au quotidien à leurs exigences. 

ordinateur xlpro3 calcul 400 home 350x350
mockup ordi xlpro3 400 350x350

Concevez avec les logiciels XLPro³

Pour vous accompagner sur vos projets tertiaire de proximité, Legrand met à votre disposition le logiciel XLPro³ Calcul 400 pour établir une note de calcul. Un assistant à la réalisation des notes de calcul est intégré au logiciel.

 

Une fois le schéma unifilaire et la liste de matériel générés, implantez, organisez et chiffrez votre tableau électrique grâce au logiciel XLPro³ Tableaux 400. Vous obtiendrez alors un dossier complet de votre installation jusqu’à 250A, et ce conformément aux exigences de la norme NF C 15-100.  

Installez une offre complète puissance

De la protection à la répartition, en passant par l'optimisation, la mesure et la mise en enveloppe, Legrand vous propose un large choix de produits pour réaliser votre projet tertiaire de proximité.

Protégez le tableau électrique

Afin de protéger votre installation électrique, Legrand vous propose de nombreuses solutions produits. 

Protéger en tête d’installation

En tête d’installation jusqu’à 250A, les disjoncteurs de puissance DPX³ assurent une protection efficace tout en s’adaptant aux contraintes d’installation.

disjoncteur puissance dpx 3 250 700x350
Protéger en tête d’installation

Protéger en tête de groupe

Installés en tête de groupe, les interrupteurs et disjoncteurs différentiels DX³ détectent les défauts et assurent la sécurité des personnes. Ils répondent parfaitement à tous les besoins de fiabilité dans le temps.

inter diff dpx 3 id 700x350
protéger en tête de groupe

Protégez le tableau électrique (suite)

Protéger les départs

Les disjoncteurs DX³ et DNX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens.

disjoncteur modulaire 700x350
Protéger les départs

Protéger contre les surtensions

La gamme de parafoudres Legrand apporte des solutions adaptées à tous les types d’installations et à tous les niveaux de risques.

parafoudre 700x350
Protéger contre les surtensions

Répartition horizontale et verticale

Qu’ils soient horizontaux ou verticaux, les peignes de répartition Legrand HX³ et VX³ vous feront gagner du temps au moment du câblage de votre installation électrique.

Optimisez la répartition et la performance

Pour atteindre une performance accrue et un coût optimisé, Legrand a développé une solution performante sur 3 niveaux, mêlant sélectivité et filiation pour un Icc renforcé.  

Mesurez les consommations

Les solutions Legrand de mesure, d’analyse et d’affichage des consommations permettent de répondre aux futures exigences de la RE2020 en tertiaire.

 

Elles permettent également la mise en place d’une première démarche d’efficacité énergétique et s’intègrent facilement dans les installations neuves ou existantes.

Intégrez les équipements

armoire xl3 400 1222x569

Pour des chantiers en puissance limitée ou surveillée*, Legrand vous propose une étendue de solutions pour n’importe quelle installation électrique. Faciles à installer et à raccorder sur les chantiers, les enveloppes répondent aux différentes contraintes de modularité, d’esthétique et de robustesse, nécessaires en tertiaire de proximité.

 

 *anciennement tarif bleu et tarif jaune

Une équipe à vos côtés 

Tout au long de votre projet, nos forces de vente et cellules techniques en région et nos conseillers clients vous accompagnent.

Questions fréquentes

Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...

En savoir plus

Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les...

En savoir plus

La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...

En savoir plus

En tertiaire de proximité, nous avons défini 8 typologies de bâtiments répondant à des chantiers petit ou moyen tertiaire, en puissance limitée ou surveillée, et dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   Les protections présentes dans les tableaux...

En savoir plus

La réalisation d’un chantier petit tertiaire en puissance limitée est possible si la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36kVA, en monophasé ou en triphasé.   Nous avons regroupé sous l’appellation tertiaire de proximité, l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la...

En savoir plus

Grâce à son système de répartition optimisée, Legrand propose une solution qui permet aux différents appareils de coupure et de protection du tableau électrique en tertiaire de proximité, de s’adapter aux contraintes de mises en œuvre. Avec les peignes de répartition horizontale...

En savoir plus

Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...

En savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir