Information complémentaire

Parafoudres : une gamme pour répondre à tous les besoins
Pour répondre aux bâtiments tertiaire de proximité, Legrand dispose de 3 types de parafoudres :
- Type 1 + Type 2 (T1+T2), avec paratonnerre
- Type 2 (T2) en 20kA ou 40kA sans paratonnerre
- Type 2 + Type 3 (T2+T3) tout-en-un avec protection de court-circuit
Afin d’éviter le risque de déclenchement intempestif, ils adoptent la technologie éclateur sur la branche neutre-terre, caractérisée par l’absence de fuite de courant vers la terre.
Information complémentaire

Parafoudres : une aide au choix
Legrand a développé une méthode pour vous aider à choisir le parafoudre le plus adapté à votre projet. Elle est disponible dans le catalogue Legrand ainsi que dans le logiciel XLPro³ Tableaux 400.
L’aide au choix se base sur 3 rubriques:
- la zone géographique
- le type de bâtiment
- une série de questions simples
Questions fréquentes
La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...
En savoir plus Les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A sont des bâtiments appartenant au tertiaire de proximité. Ainsi les bâtiments concernés sont les commerces de proximité, les...
En savoir plus Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...
En savoir plus 
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.