Information complémentaire


DX³ et DNX³ : des solutions pour tous les chantiers
Les disjoncteurs DX³ et DNX³ permettent de répondre efficacement à tous les chantiers ainsi qu’à toutes les applications qui exigent performance, sélectivité et association.
Ces disjoncteurs possèdent :
- des pouvoirs de coupure jusqu’à 25kA
- des intensités de 0,5 à 125A
- des versions MA pour le désenfumage
- des courbes B, C, D et Z
Les disjoncteurs uni + neutre sont identiques à ceux utilisés en résidentiel.
Découvrir nos protections en tête d’installation Découvrir nos protections en tête de groupe
Information complémentaire

DX³ et DNX³ : le choix de la performance
Les fonctions différentielles sont intégrées dans certains disjoncteurs DX³ et DNX³ de types A, AC, F et B en 30 et 300mA.
Les blocs différentiels adaptables existent en bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire.
Grâce aux auxiliaires de signalisation et de commande, il est possible de visualiser et déclencher à distance certains disjoncteurs.
Information complémentaire


Gagnez du temps à l’installation et au repiquage
Les bornes automatiques intégrées aux disjoncteurs permettent :
- d’optimiser le temps d’installation
- d’éviter les interventions de resserrage
De 80 à 125A, les bornes automatiques pour circuit auxiliaire permettent une connexion et une déconnexion rapide.
Questions fréquentes

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.